メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 幅(範囲選択)(mm)

    ~mm
  • 板幅 K(mm)

    ~mm
  • 最小横曲がり半径 R

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

チェーン -トップゴムタイプ-

型番:

RUBBERTOP-P826CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RUBBERTOP-P826CFの仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
82.6
チェーン仕様
通常品
リンク
固定
板幅 K(mm)
82.6
リンク数
80
最小横曲がり半径 R
150
標準長さ(m)
3.05
プレート材質
アセタール樹脂
栓材質
SUS304ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RUBBERTOP-P826CF

幅(範囲選択)

(mm)

板幅 K

(mm)

最小横曲がり半径 R

最小発注数量
82.6
82.6
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,276
( 41,004 )
12日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・WOOJIN(ウージン)社チェーンのトップゴムタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン -トップゴムタイプ-の型番RUBBERTOP-P826CFのページです。 型番RUBBERTOP-P826CFに関する仕様情報を記載しております。
チェーン -トップゴムタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン -トップゴムタイプ-
チェーン -サイドクリップタイプ-
ヒンジ フラットタイプ
チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格37,27652,447 -4,29738,231 -38,273 -27,420 -
通常出荷日12日目〜12日目〜9日目〜10日目〜9日目〜13日目〜
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
リンク数8080120804880
標準長さ(m)3.053.051.023.053.053.05
プレート材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト