17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(範囲選択)(mm)

  • 板幅 K(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • 標準長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 12日以内

ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

ヒンジ -フリーフロートップタイプ-
通常単価(税別)
19,66324,407
税込単価
21,62926,848
通常出荷日:5日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番幅(範囲選択)チェーン仕様リンク
FTC60-117226~76.1mm通常品固定
FTC40-1171~25.9mm通常品固定

型番リスト

表示件数

幅(範囲選択)

(mm)

板幅 K

(mm)

リンク数

標準長さ

(m)

最小発注数量
~25.9
23.5
240
3.02
1個
26~76.1
35.5
160
3.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,663
( 21,629 )
5日目〜
24,407
( 26,848 )
12日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒンジ -フリーフロートップタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ -フリーフロートップタイプ-
ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-
ヒンジ (シングルヒンジタイプ)
ヒンジ フラットタイプ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-
ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格19,663-5,591 -2,934 -4,29738,273 -12,455 -
通常出荷日5日目〜9日目〜在庫品1日目〜9日目〜9日目〜5日目〜
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
プレート材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
栓材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレススチール
よく一緒に購入される商品

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング