17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 板幅 K(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヒンジ -ダブルヒンジタイプ- 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:常温10~40℃
  • 本体材質:ポリアセタール樹脂
  • 栓材質:ステンレス
 
ヒンジ -ダブルヒンジタイプ- 仕様01

トップビュー

ヒンジ -ダブルヒンジタイプ- 仕様02

ボトムビュー

規格表

ヒンジ -ダブルヒンジタイプ- 規格表01

選定サポート情報

ヒンジ注文例

  • 型式:RS40PW-1135

型番リスト

表示件数

板幅 K

(mm)

リンク数

最小発注数量
40
80
1個
60
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,591
( 6,150 )
9日目〜
6,159
( 6,775 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-
ヒンジ フラットタイプ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ
プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格5,591-4,29746,43643,38316,110 -13,068
通常出荷日9日目〜9日目〜5日目〜12日目〜9日目〜18日目〜
幅(範囲選択)(mm)26~76.126~76.1191.1~82.6191.1~26~76.1
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
標準長さ(m)1.021.023.053.053.043.05
プレート材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト