メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

型番:

LBP1905SW-1138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBP1905SW-1138の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
191.1~
チェーン仕様
通常品
リンク
固定
板幅 K(mm)
190.5
リンク数
80
背の最小曲げ半径 R
400
標準長さ(m)
3.05
プレート材質
アセタール樹脂
栓材質
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LBP1905SW-1138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,436
( 51,080 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジの型番LBP1905SW-1138のページです。 型番LBP1905SW-1138に関する仕様情報を記載しております。
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
搬送用チェーン
5
満足度:5.0
各種タイプがありますので、適時選択できます。時にクリップ型は狭い場所に最適で設計の自由度が上がります。静音で使いやすいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格46,43643,38344,5227,69913,06816,058
通常出荷日5日目〜12日目〜10日目〜9日目〜18日目〜9日目〜
幅(範囲選択)(mm)191.1~82.6191.1~26~76.126~76.1191.1~
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
板幅 K(mm)190.582.6304.857.245190.5
リンク数808080604880

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト