17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 板幅 K(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • 最小横曲がり半径 R

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

通常単価(税別)
9,52514,583
税込単価
10,47816,041

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する
  • 幅(範囲選択) (mm)
    26~76.1
  • チェーン仕様
    通常品
  • リンク
    固定
  • 背の最小曲げ半径 R
    50
  • 標準長さ (m)
    3.05
  • プレート材質
    アセタール樹脂
  • 栓材質
    ステンレス
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

板幅 K

(mm)

リンク数

最小横曲がり半径 R

最小発注数量
50
37
660
1個
42
48
457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,583
( 16,041 )
9日目〜
9,525
( 10,478 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-
プラスチックプレート -転角-横曲り半径200
ヒンジ フラットタイプ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格9,525-8,0264,29743,38346,43616,058
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜12日目〜5日目〜9日目〜
幅(範囲選択)(mm)26~76.182.626~76.182.6191.1~191.1~
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
背の最小曲げ半径 R50505040040050
標準長さ(m)3.053.051.023.053.053.04
よく一緒に購入される商品

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト