メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

型番:

P1905CHT-1208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P1905CHT-1208の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
191.1~
チェーン仕様
通常品
リンク
固定
板幅 K(mm)
190.5
リンク数
80
最小横曲がり半径 R
610
背の最小曲げ半径 R
50
標準長さ(m)
3.04
プレート材質
アセタール樹脂
栓材質
ステンレス

商品情報

外形図

プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905] 外形図01

()内の寸法はインチとなります。

製品仕様

  • 使用温度:常温10~40℃
  • プレート材質:ポリアセタール樹脂
  • 栓材質:ステンレス
 
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905] 仕様01

規格表

プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905] 規格表01

選定サポート情報

プラスチックプレート 注文例

  • 型式:P1905CHT-1208

型番リスト

表示件数
型番
P1905CHT-1208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,058
( 17,664 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

1リンク当たりの最大荷重が2830Nの重荷重用フレキシブルチェーンです。標準長さ3.04m、80リンクの商品です WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]の型番P1905CHT-1208のページです。 型番P1905CHT-1208に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート
プラスチックプレート -転角-横曲り半径200
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格16,05844,5228,02646,43643,3837,699
通常出荷日9日目〜10日目〜9日目〜5日目〜12日目〜9日目〜
幅(範囲選択)(mm)191.1~191.1~82.6191.1~82.626~76.1
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
板幅 K(mm)190.5304.882.6190.582.657.2
リンク数808080808060

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト