17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(範囲選択)(mm)

  • 板幅 K(mm)

    ~mm
  • 最小横曲がり半径 R

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

通常単価(税別)
8,7779,952
税込単価
9,65510,947
通常出荷日:5日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(範囲選択)

(mm)

板幅 K

(mm)

最小横曲がり半径 R

最小発注数量
114.0~190.0
114.3
610
1個
82.6
82.6
457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,952
( 10,947 )
9日目〜
8,777
( 9,655 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]
チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-
プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]
プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]
プラスチックプレート -転角-横曲り半径200
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格8,777-38,231 -13,283 -16,0588,02627,420 -
通常出荷日5日目〜10日目〜9日目〜9日目〜9日目〜13日目〜
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
リンク数808080808080
背の最小曲げ半径 R50160505050285
標準長さ(m)3.043.053.053.043.053.05

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト