メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 材質 | 導電率 | |
|---|---|---|---|
| ブラシホルダ | 毛材 | ||
| KSB-SR2-N1 | SUS304 | 66ナイロン | 1.3×1011~1013Ωcm |
| KSB-SR2-N2 | 612ナイロン | - | |
| KSB-SR2-PP | PP | - | |
| KSB-SR2-TH | Thunderon | 1.3×10-3~10-4Ωcm | |
| KSB-SR2-CA | 炭素 | 1.3×104Ωcm | |
| ①Type | ②材質 | ③線径 | ④D1 | ⑤D2 指定1mm単位 | ⑥L 指定1mm単位 | ⑦P 軸端加工 指定1mm単位 | ⑧Q 軸端加工 指定1mm単位 | ⑨F 軸端加工 指定1mm単位 | ⑩T 軸端加工 指定1mm単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-SR2 | N1 (ナイロン66) | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | 12 | 40 ~ 70 | 50 ~ 600 | 8 ~ 11 | 8 ~ 11 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
| 15 | 40 ~ 70 | 50 ~ 1000 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | |||
| 20 | 12 ~ 19 | 12 ~ 19 | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | |||||
| 25 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |||||
| 27 | 70 ~ 100 | 200 ~ 2000 | 20 ~ 26 | 20 ~ 26 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | |||
| 34 | 25 ~ 33 | 25 ~ 33 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | |||||
| N2 (ナイロン612) | 0.1 | 12 | 40 ~ 70 | 50 ~ 600 | 8 ~ 11 | 8 ~ 11 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
| 15 | 40 ~ 70 | 50 ~ 1000 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | |||
| 20 | 12 ~ 19 | 12 ~ 19 | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | |||||
| 25 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |||||
| 27 | 70 ~ 100 | 200 ~ 2000 | 20 ~ 26 | 20 ~ 26 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | |||
| 34 | 25 ~ 33 | 25 ~ 33 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | |||||
| PP (PP) | 0.2 0.3 0.5 | 25 | 50 ~ 70 | 50 ~ 1000 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
| 27 | 70 ~ 100 | 200 ~ 2000 | 20 ~ 26 | 20 ~ 26 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | |||
| 34 | 25 ~ 33 | 25 ~ 33 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | |||||
| TH (Thunderon) | 0.05 | 12 | 40 ~ 70 | 50 ~ 600 | 3 ~ 11 | 8 ~ 11 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
| 15 | 40 ~ 70 | 50 ~ 1000 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | |||
| 20 | 12 ~ 19 | 12 ~ 19 | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | |||||
| CA (カーボン) | 0.15 0.3 | 12 | 40 ~ 70 | 50 ~ 600 | 3 ~ 11 | 8 ~ 11 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | |
| 15 | 40 ~ 70 | 50 ~ 1000 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | |||
| 20 | 12 ~ 19 | 12 ~ 19 | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | |||||
| 25 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |||||
| 27 | 20 ~ 26 | 20 ~ 26 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 |
![ロールブラシ -チャンネル式ロールブラシ- [KSB-SR2] 選定サポート情報](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005192732/221005192732_002_20230801115855.gif)
選定手順(1)~(6)より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
ブラシの材質、軸径、線径、長さなどをフルオーダーメイドに近い形で指定頂けるチャンネルブラシです。
お客様の設計に応じて、最適なスペックが選択できます。
【特長】
・両端の軸加工が可能なので、設計に合わせた取り付け寸法指定が可能
・ナイロン、カーボンファイバーなど5種類のブラシ材質が選択可
・長さは最長2000mmまで選択可能
・ブラシ長は最長100mmまで選択可(材質、軸径により異なります)
【用途】ワークに付着する粉塵除去、ワーク表面の簡易的な洗浄など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
4通常価格(税別):2,970円~

バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~

バーテック
バーカットMLA
4.5通常価格(税別):9,362円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
バーテック
バーシールブラシ BS10型
4通常価格(税別):4,605円~