メカニカル部品技術窓口
![ロールブラシ -チャンネル式ロールブラシ- [KSB-SR1] 外形図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005192721/221005192721_001_20230801115855.gif)
| 型式 | 材質 | 導電率 | |
|---|---|---|---|
| ブラシホルダ | 毛材 | ||
| KSB-SR1-N1 | SUS304 | 66ナイロン | 1.3×1011~1013Ωcm |
| KSB-SR1-N2 | 612ナイロン | - | |
| KSB-SR1-PP | PP | - | |
| KSB-SR1-TH | Thunderon | 1.3×10-3~10-4Ωcm | |
| KSB-SR1-CA | 炭素 | 1.3×104Ωcm | |
内径D3の詳細
| D1 | 17 | 21 | 25 | 27 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 |
固定ねじMの詳細
| D1 | 17 | 21 | 25~34 |
|---|---|---|---|
| M | M4 | M5 | M6 |
![ロールブラシ -チャンネル式ロールブラシ- [KSB-SR1] 規格表](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005192721/221005192721_003_20230801115855.gif)
![ロールブラシ -チャンネル式ロールブラシ- [KSB-SR1] 選定サポート情報](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005192721/221005192721_002_20230801115855.gif)
選定手順(1)~(6)より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
- ( - ) | 9日目〜 |
ブラシの材質、軸径、線径、長さなどをフルオーダーメイドに近い形で指定頂けるチャンネルブラシです。
お客様の設計に応じて、最適なスペックが選択できます。
【特長】
・ナイロン、カーボンファイバーなど5種類のブラシ材質が選択可
・長さは最長2000mmまで選択可能
・ブラシ長は最長100mmまで選択可(材質、軸径により異なります)
・チャンネル式なので、毛が倒れにくい設計です
【用途】ワークに付着する粉塵除去、ワーク表面の簡易的な洗浄など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
ミスミ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
4通常価格(税別):2,970円~

バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~
![植え込み式ロールブラシ[KSB-SR2]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005192732/221005192732_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
KUM SUNG BRUSH(カン・サン・ブラシ)
植え込み式ロールブラシ[KSB-SR2]
0
エスコ
30mm シールブラシ(差込型/PP)
0通常価格(税別):6,120円~