17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サニタリー管用継手 -溶接タイプ90°ショートエルボ- [2WCLA] 2WCLA-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サニタリー管用継手 -溶接タイプ90°ショートエルボ- [2WCLA]

販売終了

型番

2WCLA-40

2024年08月に販売終了となりました。

商品は溶接タイプの90°ショートエルボーです。適用管呼び径は1/2inchから4inchまでで選択可能でございます。1986年設立/台湾/継手、バルブ/ 自社製品の製造、OEM、ODM、輸出販売を行う。ISO9001 2008を取得し、高品質な商品を提供しながら、ISO9002も取得し品質向上につとめております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
90度 エルボ
同径・異径
同径
同種・異種
同種
接続部 形態
溶接x溶接
外径呼び 1(範囲)
2.1S~4.5S
継手 材質
SUS304
表面処理
内外面研磨
タイプ標準
3A標準
外径(mm)
101.6
適用管呼び径(インチ)
4
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト