17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルキャスト板(TSシート)

通常単価(税別)
1,34814,607特別価格
税込単価
1,48316,068特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

押出し製法に比べ硬度があるため反りにくいキャスト製法のアクリル板。【特長】・プラスチックの中で一番透明...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

幅広い使用が可能なアクリルキャスト版(TSシート)

ガラス同様の優れた透明性と表面光沢を保有。機械加工に最適。

ガラス同様の優れた透明性と表面光沢を保有。機械加工に最適。

7色から選択可能。透明、白、乳白半透明、蛍光グリーン、ライトブルー、ブラウンスモーク、黒。

7色から選択可能。透明、白、乳白半透明、蛍光グリーン、ライトブルー、ブラウンスモーク、黒。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
300
450
2
-
緑色系
-
1個
300
450
3
-
緑色系
-
1個
300
450
2
751-1868
白色/乳白色
-
1個
600
900
2
751-1876
白色/乳白色
-
1個
300
450
3
751-1884
白色/乳白色
-
1個
300
450
5
-
白色/乳白色
-
1個
600
900
5
-
白色/乳白色
-
1個
300
450
2
751-1906
黒色系
-
1個
300
450
3
751-1922
黒色系
-
1個
450
600
3
-
黒色系
-
1個
930
1860
2
397-6793
白色/乳白色
10
1個
930
1860
3
397-6815
白色/乳白色
10
1個
930
1860
3
-
緑色系
-
1個
930
1860
3
-
青色系
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,348
( 1,483 )
4日目
2,487
( 2,736 )
1日目
1,926
( 2,119 )
1日目
5,5784,126
( 4,539 )
1日目
2,658
( 2,924 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
8,6368,271
( 9,098 )
7日目
1,926
( 2,119 )
1日目
2,487
( 2,736 )
1日目
3,598
( 3,958 )
4日目
13,9518,567
( 9,424 )
7日目
11,9368,918
( 9,810 )
7日目
14,60713,185
( 14,504 )
7日目
13,69412,361
( 13,597 )
7日目

詳細情報

基本情報

押出し製法に比べ硬度があるため反りにくいキャスト製法のアクリル板。
【特長】
・プラスチックの中で一番透明性に優れ、ガラスより軽量、同様の透明性と表面光沢を持つ。
・屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れている。
・住友化学社製アクリル板を使用(板厚: 2mm、3mm、5mm)、3x6尺板サイズも用意。
【用途】
・看板、建築資材、ガラスの代用、教材、標示板、広告版、照明器具、ディスプレイなど幅広く利用可能。
・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に最適。
※アルコール系の薬品に侵されにくい反面、接着加工では溶剤(接着液)の浸透が押出し板より遅い。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板(TSシート)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械部品に加工
5
満足度:5.0
樹脂加工業をしていますが、厚み、サイズ(縦横)を指定して少量購入でき、とても助かりました。納期も早いので驚きです。また必...もっと読む
0人が参考にしています。
レーザーカッターで使用
5
満足度:5.0
自作のテンプレート(封筒やぽち袋)をillustratorで描き、この2mmのアクリル板を使用してレーザーカッターで切っ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用の接着剤はありますか?
A
アクリル板用接着剤ABN-1をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板(TSシート)
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
アクリル製無地板
スミホリデー(アクリル板・透明系)
POM-NCシート(ナチュラル)
メーカーハイロジック三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格1,348-1,718 -3,466 -435 -435 -1,820 -
通常出荷日1日目〜1日目〜9日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材-
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング