ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミノーバ 蓄光サイン(テープ付)

通常単価(税別)
1,526
税込単価
1,679
通常出荷日:4日目

10倍明るく!!10倍長持ち!!(従来比) ※表記文言は、"絞り込み条件"よりお選びいただけます。また...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 粘着・テープ
    有り
  • 仕様
    平板型、畜光
  • 材質
    特殊透明ウレタン系樹脂
  • 板厚 (mm)
    2
  • 1P入数 (ヶ)
    1
  • カタログ掲載ページ
    26(下段)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LU691-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ材質備考
LU164-1160mm×40mm×2mm特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体テープ付
LU165-1、2160mm×40mm×2mm特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体テープ付
LU556-1~355mm×55mm×2mm特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体テープ付
LU691-1、260mm×90mm×2mm特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体テープ付
LU881-1~380mm×80mm×2mm特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体テープ付

LU691-1の仕様・寸法情報

用途
案内・喚起文など
使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
60
サイズ(長手)(mm)
90
粘着・テープ
有り
仕様
平板型、畜光
表記
ご用の方はこのボタンを押して下さい。
材質
特殊透明ウレタン系樹脂
板厚(mm)
2
1P入数(ヶ)
1
トラスココード
820-1771
カタログ掲載ページ
26(下段)

絞り込み条件

  • 用途

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • 表記

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LU691-1

用途

形状

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

表記

トラスココード

最小発注数量
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご用の方はこのボタンを押して下さい。
820-1771
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526
( 1,679 )
4日目

詳細情報

基本情報

10倍明るく!!10倍長持ち!!(従来比) ※表記文言は、"絞り込み条件"よりお選びいただけます。また各1個からのお取扱いになります。

【特長】
・10倍明るく。
・10倍長持ち。
・暗闇で光る

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミノーバ 蓄光サイン(テープ付)の型番LU691-1のページです。 型番LU691-1に関する仕様情報を記載しております。
ルミノーバ 蓄光サイン(テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミノーバ 蓄光サイン(テープ付)
ガラス用ステンレス衝突防止プレート
ドームサイン
光 ドアサイン ISケース 2人用
光 ドアサイン ILケース 2人用
蓄光シート
メーカーマイスト
通常価格1,5261,1673142,6251,469747
通常出荷日4日目3日目2日目5日目5日目2日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
仕様平板型、畜光-平板型---
材質特殊透明ウレタン系樹脂SUS304 ヘアライン仕上げABS樹脂本体:ステンレス 標示部分:アクリル本体:エンビ 標示部分:アクリル-
板厚(mm)22----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング