ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| LM-001 | 26(16)mm | 鍵穴用 |
| LM-002 | 31(21)mm | |
| LM-003 | 27(17)×40(30)mm | スイッチに |
| LM-004 | 82(70)×44(32)mm | |
| LM-005 | 15×9mm | |
| LM-006 | 16mm丸 21mm丸 | 目印に |
| LM-007 | 30×17mm | |
| LM-008 | 100×64mm 70×32mm |
【特長】
・太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。
※写真はLM-001になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-
4.6通常価格(税別):314円~

ミスミ
三角ステッカー
4.8通常価格(税別):937円~

ミスミ
矢印ステッカー ストレートタイプ
4.4通常価格(税別):862円

ミスミ
矢印ステッカー Rタイプ
4.6通常価格(税別):886円~

グラフ
三角ステッカー T-M・T-S
3通常価格(税別):1,046円~

ミスミ
マークステッカー
4.5通常価格(税別):1,003円~

タキゲン製造
開閉マーク・開閉シール・ON/OFFシール C-991
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
温度感知シール
4.3通常価格(税別):2,975円~

グラフ
注意・警告・危険ステッカー 中国語
0通常価格(税別):2,040円