17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(グリース潤滑)(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 8日以内

円錐ころ軸受(0級)

通常単価(税別)
3761,649
税込単価
4141,814
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

円すいころ軸受は、内輪・外輪の軌道面、及びころの円すい頂点が軸受中心上の一点に集まるように、設計された...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

円錐ころ軸受(0級) 外形図1
円錐ころ軸受(0級) 外形図2

取付図

製品仕様

材質:GCr15
軸受精度:JIS B 1514 0級

規格表

円錐ころ軸受(0級) 規格表
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

許容回転数(グリース潤滑)

(rpm)

最小発注数量
17
40
12
20900
22200
9000
1個
30
62
16
42600
48200
6300
1個
35
72
17
53500
60800
5300
1個
45
85
19
71000
80100
4500
1個
50
90
20
79100
102000
4300
1個
17
47
14
27500
25700
8500
1個
20
52
15
32800
32200
8000
1個
30
72
19
61700
61100
5600
1個
45
100
25
109000
129000
4000
1個
50
110
27
134000
150000
3600
1個
35
72
23
67600
84300
5300
10個
40
80
23
76800
94700
4800
1個
45
85
23
82500
131000
4500
1個
50
90
23
88000
117000
4300
1個
35
80
31
104000
116000
4800
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
527
( 580 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
8日目〜
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
1日目〜
1,392
( 1,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
1日目〜
1,094
( 1,203 )
1日目〜
1,179
( 1,297 )
1日目〜
1,300
( 1,430 )
1日目〜
1,575
( 1,733 )
1日目〜

詳細情報

基本情報

円すいころ軸受は、内輪・外輪の軌道面、及びころの円すい頂点が軸受中心上の一点に集まるように、設計された軸受です。内径Φ17からΦ50までで選択可能です。1950年設立。中国三大ベアリングメーカの一つに数えられています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐ころ軸受(0級)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベアリング
5
満足度:5.0
短納期なので急場しのぎには大変助かります。価格は割高です。  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐ころ軸受(0級)
円錐ころ軸受(メートル系列)
円錐ころ軸受 32□□□X-H
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラスト針状ころ軸受
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
メーカーHRB(エイチ・アール・ビー)C&U(シー・アンド・ユー)HRB(エイチ・アール・ビー)NTNミスミミスミ
通常価格376-362 -627 -4,153 -310 -4,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状円すいころ円すいころ円すいころ複合形ころ針状ころスラストころ軸受付針状ころ軸受
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアル / スラストスラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質GCr15スチールGCr15スチールSUJ2相当SUJ2相当
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング