17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(グリース潤滑)(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

円錐ころ軸受 32□□□X-H

円錐ころ軸受 32□□□X-H
通常単価(税別)
627946
税込単価
6901,041
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番仕様荷重方向軌道輪形状軌道輪列数内外輪材質転動体材質外輪タイプサイズ規格内径 d外径 D幅 B基本定格荷重 動定格基本定格荷重 静定格外輪精度(JIS)
32005X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ25φ4715mm26000N39500N外輪付き等級0
32006X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ30φ5517mm32900N50800N外輪付き等級0
32007X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ35φ6218mm39200N57600N外輪付き等級0
32009X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ45φ7520mm56000N75000N外輪付き等級0
32008X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ40φ6819mm49000N69100N外輪付き等級0
32010X-H標準ラジアル円すいころ単列GCr15GCr15フラットメートル系φ50φ8020mm59500N82300N外輪付き等級0

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

許容回転数(グリース潤滑)

(rpm)

最小発注数量
25
47
15
26000
39500
8000
1個
35
62
18
39200
57600
6000
1個
40
68
19
49000
69100
5300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
946
( 1,041 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1950年創業のHRBのベアリングは、自動車、電気機器、工作機械など幅広い用途で採用されています。中国三大ベアリングメーカーの一つに数えられています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円錐ころ軸受 32□□□X-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐ころ軸受 32□□□X-H
円筒ころ軸受 NU□□□EM-H
円錐ころ軸受(メートル系列)
円筒ころ軸受 N□□□EM-H
円錐ころ軸受(0級)
円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H
メーカーHRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)C&U(シー・アンド・ユー)HRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)
通常価格627-1,346 -362 -1,378 -376 -972 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状円すいころ円筒ころ円すいころ円筒ころ円すいころ円筒ころ
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質GCr15GCr15スチールGCr15GCr15GCr15
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング