メカニカル部品技術窓口

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...
詳細を確認| 型番 | 仕様 | 荷重方向 | 軌道輪形状 | 軌道輪列数 | 内外輪材質 | 転動体材質 | 外輪タイプ | サイズ規格 | 内径 d | 外径 D | 幅 B | 基本定格荷重 動定格 | 基本定格荷重 静定格 | 外輪 | 精度(JIS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU309EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ45 | φ100 | 25mm | 97600N | 98300N | 外輪付き | 等級0 |
| NU207EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ35 | φ72 | 17mm | 48700N | 48200N | 外輪付き | 等級0 |
| NU308EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ40 | φ90 | 23mm | 80400N | 78000N | 外輪付き | 等級0 |
| NU210EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ50 | φ90 | 20mm | 64100N | 69300N | 外輪付き | 等級0 |
| NU310EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ50 | φ110 | 27mm | 110000N | 113000N | 外輪付き | 等級0 |
| NU307EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ35 | φ80 | 21mm | 65000N | 53300N | 外輪付き | 等級0 |
| NU306EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ30 | φ72 | 19mm | 51600N | 48400N | 外輪付き | 等級0 |
| NU209EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ45 | φ85 | 19mm | 61300N | 64100N | 外輪付き | 等級0 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1950年創業のHRBのベアリングは、自動車、電気機器、工作機械など幅広い用途で採用されています。中国三大ベアリングメーカーの一つに数えられています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):310円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):309円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):128円~

NTN
円すいころ軸受(分離形)
4.7通常価格(税別):830円~

日本トムソン
保持器付シェル形ニードルベアリング
4.6通常価格(税別):610円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):829円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,430円~

NSK
円錐ころ軸受(内径15~360mm)
4.8通常価格(税別):776円~

日本トムソン
複合形ニードルベアリング
3.8通常価格(税別):3,488円~