17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN

通常単価(税別)
13,62224,852
税込単価
14,98427,337
通常出荷日:5日目

【特長】・ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。・「金属...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 弁棒上昇式
  • 日水協検査証印付
 

用途

・水道用給水ライン
・空調・衛生配管ライン
・機械の冷却・循環ライン
・プール水配管ライン
・プラント配管ライン
・農業用配水ライン

適用流体水道水、清水
最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲0~45℃
試験圧力弁箱(水圧):2.1MPa
弁座(水圧):1.54MPa
適応管種水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP(JIS K 6742)
硬質ポリ塩化ビニル管 VP(JIS K 6741)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP(JIS K 6742)

規格表

鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN 規格表01

使用例

鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN 使用例01

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

呼び径

最小発注数量
108
133
57
13A
1個
134
154
70
20A
1個
152
184
80
25A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,622
( 14,984 )
5日目
17,307
( 19,038 )
5日目
24,852
( 27,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
・「金属おねじ付バルブソケット(JISK6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁(JISB2011)」が一体となった。
・「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。
・バルブソケットが不要!バルブソケット2個の他、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
・施工時間が大幅短縮!シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
・狭い場所でも簡単施工!ねじ込み作業は一切不要。接着するだけです。
・漏水原因箇所が減少!バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN
鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN
ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)
10K ゲートバルブ
メーカー大和バルブ大和バルブ大和バルブ大和バルブ大和バルブ東亜バルブ工業
通常価格13,622-12,005 -8,538 -8,538 -12,245 -7,946 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目3日目5日目4日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅青銅青銅青銅ステンレス
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
クラス10K10K5K5K10K10K
ゲートバルブ種類内ねじ弁棒上昇式内ねじ弁棒上昇式内ねじ弁棒上昇式内ねじ弁棒上昇式内ねじ弁棒上昇式内ねじ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト