17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

長さL

(mm)

最小発注数量
3/4B(20A)
80
1個
1B(25A)
80
1個
1 1/4B(32A)
80
1個
1 1/2B(40A)
80
1個
2B(50A)
110
1個
2 1/2B(65A)
110
1個
3B(80A)
110
1個
4B(100A)
120
1個
5B(125A)
145
1個
6B(150A)
145
1個
8B(200A)
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,952
( 57,147 )
3日目
54,640
( 60,104 )
3日目
56,431
( 62,074 )
3日目
58,222
( 64,044 )
3日目
62,701
( 68,971 )
3日目
72,554
( 79,809 )
3日目
77,929
( 85,722 )
3日目
112,861
( 124,147 )
3日目
213,181
( 234,499 )
3日目
241,844
( 266,028 )
3日目
310,814
( 341,895 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部にふっ素樹脂を内装し、合成ゴムで被覆した防振継手です。
・耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキです。
・変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れています。
・耐圧性能も抜群です。
【用途】
・給水・給湯。
・薬液。
・超純水。
・油。
・プール水など各種配管の防振用・変位吸収用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス
3山PTFE製防振継手 PFフレックス
合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス
ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT
メーカーアトムズアトムズアトムズアトムズアトムズゼンシン
通常価格51,952-7,229 -6,898 -22,135 -17,775 -21,228 -
通常出荷日3日目5日目3日目〜5日目3日目〜1日目
継手種類ゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントべローズ
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油
接続部種類フランジフランジフランジフランジフランジJIS10KFフランジ
接液部材質ゴムゴムゴムPTFEゴムSUS316L
接続部材質SS400SS400SS400FCD450SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング