17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス 外形図

JIS10Kフランジ(SS400)装着が標準品です。JIS5K・JIS20K・上水・ANSIなど各規格フランジに」変更可能です。100・200・300AにJIS5KFを装着する場合パッキン部がボルト穴に若干かかります。
取付け時に充分ご注意ください。

製品仕様

使用範囲

合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス 製品仕様関連画像

規格表

寸法・許容変位量


 

注1. 取付時寸法許容量は、許容変位量に含みます。
   2. 許容変位量は、単独変位の最大値です。伸長・偏心・偏角が同時に発生する場合(複合変位)は、下式の範囲内でご使用ください。

合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス 規格表関連画像

   3. 参考質量は、JIS10KF(SS400)付きの場合です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. Wフレックスは、給水・給湯・プール水などの流体には、ご使用になれません。給水用にはアトムジョイント(MTゴム品)またはTRフレックス(ふっ素樹脂®内装合成ゴム製防振継手)をご使用ください。
2. ご使用時は、取扱説明書を必ずご参照ください。

型番リスト

表示件数

呼び径

偏心

(mm)

長さL

(mm)

最小発注数量
3/4B(20A)
3
120
1個
1B(25A)
3
120
1個
1 1/4B(32A)
4
175
1個
1 1/2B(40A)
4
175
1個
2B(50A)
4
175
1個
2 1/2B(65A)
4
175
1個
3B(80A)
4
175
1個
4B(100A)
4
225
1個
5B(125A)
4
225
1個
6B(150A)
4
225
1個
8B(200A)
6
325
1個
10B(250A)
6
325
1個
12B(300A)
6
325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,254
( 7,979 )
5日目
6,898
( 7,588 )
3日目
7,297
( 8,027 )
3日目
8,415
( 9,257 )
5日目
9,358
( 10,294 )
5日目
10,592
( 11,651 )
5日目
11,535
( 12,689 )
5日目
16,686
( 18,355 )
5日目
21,474
( 23,621 )
5日目
28,438
( 31,282 )
5日目
38,587
( 42,446 )
5日目
64,710
( 71,181 )
5日目
79,800
( 87,780 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振性能抜群。
・EPDM製!
【用途】
・空調用循環ポンプ廻り。
・海水・工業用水・冷却水など各種配管の防振用・変位吸収用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム製2山防振継手 Wフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
3山PTFE製防振継手 PFフレックス
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス
ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT
メーカーアトムズアトムズアトムズアトムズアトムズゼンシン
通常価格6,898-7,229 -22,135 -51,952 -17,775 -21,228 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目3日目3日目〜1日目
継手種類ゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントべローズ
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油
接続部種類フランジフランジフランジフランジフランジJIS10KFフランジ
接液部材質ゴムゴムPTFEゴムゴムSUS316L
接続部材質SS400SS400FCD450SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング