17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

補修用クランプ ERタイプ

通常単価(税別)
6,43247,597
税込単価
7,07552,357
通常出荷日:5日目

【特長】・面間が短かくエルボなどの溶接箇所の補修に最適なクランプです。・締付けボルトが両サイドにあり二...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補修用クランプ ERタイプ 外形図

規格表

補修用クランプ ERタイプ 規格表

注意・禁止事項

  • ERタイプと接する配管のバリ・傷・凸凹などは、ヤスリなどで平滑にしてください。
  • 漏洩部が上表 l 寸法に納まるかどうかご確認の上、ご使用ください。

型番リスト

表示件数

呼び径(A)

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
8B(200A)
1個
10B(250A)
1個
12B(300A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,451
( 7,096 )
5日目
6,432
( 7,075 )
5日目
6,932
( 7,625 )
5日目
7,232
( 7,955 )
5日目
7,317
( 8,049 )
5日目
8,645
( 9,510 )
5日目
10,753
( 11,828 )
5日目
11,615
( 12,777 )
5日目
12,875
( 14,163 )
5日目
18,370
( 20,207 )
5日目
21,596
( 23,756 )
5日目
38,190
( 42,009 )
5日目
41,965
( 46,162 )
5日目
47,597
( 52,357 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面間が短かくエルボなどの溶接箇所の補修に最適なクランプです。
・締付けボルトが両サイドにあり二つ割りで使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修用クランプ ERタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修用クランプ ERタイプ
アトムズカップリング補修用 CXタイプ
カップリング補修用 RCタイプ
ストラブ・クランプ CUタイプ(銅管専用)[ステンレスボルト](シート:EPDM)
SBソケット Dタイプ 排水ドレネージ継手用
ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ
メーカーアトムズアトムズアトムズショーボンドカップリングショーボンドカップリングショーボンドカップリング
通常価格6,432-6,840 -59,183 -8,1428,041 -21,125 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目3日目〜
種類補修用クランプ補修用クランプ補修用クランプジョイント補修用クランプ補修用クランプ
適用配管炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管炭素鋼鋼管銅管鋼管 / 継手鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管
使用流体水 / 薬品 / 油類水 / 空気 / 有機ガス / 油類
ゴムシーリング材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMNBR
本体材質ステンレスステンレスステンレスSUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング