17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

アトムズカップリング補修用 KCタイプ

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アトムズカップリング補修用 KCタイプ 外形図1

製品仕様

呼び径
(A)
適用管
外径
(mm)
L(mm)H(mm)ボルト×本数タイプ最高使用圧力
(MPa)
質量
(kg)
6573~79150105M10×2ハーフ1.01.1
8080~93150145M16×2J13.2
300M16×46.6
100108~118150172M16×23.4
300M16×46.9
125132~142150194M16×23.6
300M16×47.2
150159~169150221M16×23.6
300M16×47.4
200205~225150322M16×2J26.8
300M16×413.4
250265~285150382M16×27.0
300M16×413.9
300314~334150431M16×20.87.4
300M16×414.8
350355~375150471M16×20.67.4
300M16×414.9
400406~426150522M16×27.6
300M16×415.5
450455~485150571M16×2J38.4
300M16×416.8
500505~535150578M16×211.6
300M16×422.1
600605~635150681M16×212.1
300M16×424.2

適用管一覧

呼び径(A)KCタイプ
適用
管外径
KCタイプ適用可能管種
配管用炭素鋼鋼管
(JIS-G 3452)外径
ダクタイル鋳鉄管
(JIS-G 5526)外径
メカニカル形排水用鋳鉄管
(HASS 210-1997)
硬質塩化ビニル管
(JIS-K 6741)外径
SGPDCIPCIPVP・VM・VU
6573~7976.3--76.0
8083~9389.193.08389.0
100108~118114.3118.0108114.0
125132~142139.8-134140.0
150159~169165.2169.0159165.0
200205~225216.3220.0211216.0
250265~285267.4271.6266267.0
300314~334318.5322.8316318.0
350355~375355.6374.0-370.0
400406~426406.4425.6-420.0
450455~485457.2476.8-470.0
500505~535508.0528.0-520.0
600605~635609.6630.8-630.0

材質

  • ボルトナット:SCM435
  • ブラケット:FCD450
  • ゴムスリーブ:EPDM/NBR
  • ケーシング:SUS304

使用例

取付け手順

(1)

アトムズカップリング補修用 KCタイプ 取付手順1

止水しなくても補修できますが、人体などに危険な流体の場合、まず止水を優先願います。

(2)

アトムズカップリング補修用 KCタイプ 取付手順1

KCタイプのボルトをブラケットから外し、損傷箇所がクランプの中心に来るように被せます。

(3)

アトムズカップリング補修用 KCタイプ 取付手順2

中央のナットから交互に均ーに締付けてください。ナットを締付けて約30分後、増締めしてください。
標準締付けトルクで止水できない場合、管の破損に注意して、更にトルクを上げて締付けてください。

注意・禁止事項

  • 取付ける配管の種類・ロ径・流体・および損傷状態とKCタイプの口径・L寸・ゴム材質などが適合しているかどうかご確認ください。
  • KCタイプは、構造上鋭利な箇所があります。軍手などを着用して作業してください。
  • KCタイプと接する配管のバリ・傷・凹凸はヤスリなどで滑らかにしてください。

型番リスト

表示件数

適用配管

呼び径(A)

長さL

(mm)

最小発注数量
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2 1/2B(65A)
150
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3B(80A)
150
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3B(80A)
300
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
4B(100A)
150
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
4B(100A)
300
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
5B(125A)
150
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
5B(125A)
300
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
6B(150A)
150
1個
ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
6B(150A)
300
1個
ステンレス鋼管
8B(200A)
150
1個
ステンレス鋼管
8B(200A)
300
1個
ステンレス鋼管
10B(250A)
150
1個
ステンレス鋼管
10B(250A)
300
1個
ステンレス鋼管
12B(300A)
150
1個
ステンレス鋼管
12B(300A)
300
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
14B(350A)
150
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
14B(350A)
300
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
16B(400A)
150
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
16B(400A)
300
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
18B(450A)
150
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
18B(450A)
300
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
20B(500A)
150
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
20B(500A)
300
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
24B(600A)
150
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
24B(600A)
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,573
( 8,330 )
3日目
16,252
( 17,877 )
3日目
24,924
( 27,416 )
3日目
16,846
( 18,531 )
3日目
25,990
( 28,589 )
3日目
17,620
( 19,382 )
3日目
27,356
( 30,092 )
3日目
18,304
( 20,134 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,913
( 31,804 )
3日目
52,230
( 57,453 )
3日目
30,186
( 33,205 )
3日目
49,662
( 54,628 )
3日目
31,649
( 34,814 )
3日目
52,189
( 57,408 )
3日目
33,980
( 37,378 )
3日目
56,178
( 61,796 )
3日目
35,347
( 38,882 )
3日目
58,718
( 64,590 )
3日目
55,505
( 61,056 )
3日目
91,534
( 100,687 )
3日目
63,295
( 69,625 )
3日目
95,429
( 104,972 )
3日目
75,954
( 83,549 )
3日目
111,983
( 123,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

スピーディーで頑丈な補修クランプ。
各種配管の水漏れ補修。
VPなどの軸方向の長めの亀裂にも対応可能です。
管洗浄後の穴補修にも最適です。
【特長】
・流体を止める必要はありません。
・作業性は抜群です。
・専用工具も不要です。
・適用範囲が広くダクタイル鋳鉄管や排水用鋳鉄管にも適用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトムズカップリング補修用 KCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトムズカップリング補修用 KCタイプ
アトムズカップリング補修用 FDタイプ
アトムズカップリング補修用 CXタイプ
アトムズカップリング補修用 FD-Lタイプ
カップリング補修用 RCタイプ
補修用クランプ ERタイプ
メーカーアトムズアトムズアトムズアトムズアトムズアトムズ
通常価格7,573-14,792 -6,840 -12,597 -59,183 -6,432 -
通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類補修用クランプ補修用クランプ補修用クランプ補修用クランプ補修用クランプ補修用クランプ
使用流体
ゴムシーリング材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
締め付けボルトの種類六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング