17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。

カップリング GRタイプ

通常単価(税別)
7,011103,793
税込単価
7,712114,172
通常出荷日:3日目~5日目

各種圧力配管の接続に!【特長】・配管の二次加工が不要です。・トルクレンチ1本で取付け可能です。・狭いス...

詳細を確認
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カップリング GRタイプ 外形図

製品仕様

注意・禁止事項

●最高使用圧力:1.0~1.6MPa{10.2~16.32kgf/cm2}(気体の場合 0.7MPa{7.14kgf/cm2})
●負圧:-0.096MPa{-720mmHg} ※インナープレート装着時(装着を推奨いたします)
●使用温度範囲:-20℃~+90℃(EPDMの場合)
●硬質塩化ビニル管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締付けトルク最小値でお取付けください。(VU管にはご使用になれません)
●仮設配管などで再使用を想定される際は、SCM435のボルトをご指定ください。
●締忘れ確認スペーサは、15A・20A・250A・300Aには装着していません。

規格表

カップリング GRタイプ 規格表

※GR200~300Aをステンレス配管にご使用の場合最高使用圧力0.5MPa以下でご使用ください。

型番リスト

表示件数

適用配管

使用流体

呼び径(A)

最高使用圧力

(MPa)

ゴムシーリング材質

用途

最小発注数量
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
1/2B(15A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
1/2B(15A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
3/4B(20A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
水 / 油類
3/4B(20A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3/4B(20A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
1B(25A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
水 / 油類
1B(25A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
1B(25A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
1 1/4B(32A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管
水 / 油類
1 1/4B(32A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
1 1/4B(32A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
1 1/2B(40A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
1 1/2B(40A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
1 1/2B(40A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2B(50A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
2B(50A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2B(50A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2B(50A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2 1/2B(65A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
2 1/2B(65A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2 1/2B(65A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
2 1/2B(65A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3B(80A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
3B(80A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3B(80A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
3B(80A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
4B(100A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
4B(100A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
4B(100A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
4B(100A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
5B(125A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
5B(125A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
5B(125A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
5B(125A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
6B(150A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
6B(150A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
6B(150A)
1.6
EPDM
消防品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
6B(150A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
8B(200A)
1.6
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
8B(200A)
1.6
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
8B(200A)
1.6
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
10B(250A)
1
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
10B(250A)
1
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
10B(250A)
1
-
水協品
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
12B(300A)
1
EPDM
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
水 / 油類
12B(300A)
1
NBR
各種圧力配管
1個
炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 / 硬質塩化ビニル管
12B(300A)
1
-
水協品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,105
( 8,916 )
5日目
8,105
( 8,916 )
5日目
8,837
( 9,721 )
5日目
8,837
( 9,721 )
5日目
7,011
( 7,712 )
3日目
9,617
( 10,579 )
5日目
9,019
( 9,921 )
5日目
7,597
( 8,357 )
3日目
9,617
( 10,579 )
5日目
9,617
( 10,579 )
5日目
7,871
( 8,658 )
3日目
9,673
( 10,640 )
5日目
9,799
( 10,779 )
5日目
8,054
( 8,859 )
3日目
9,440
( 10,384 )
5日目
9,440
( 10,384 )
5日目
9,402
( 10,342 )
4日目
8,383
( 9,221 )
3日目
13,478
( 14,826 )
5日目
12,130
( 13,343 )
5日目
10,896
( 11,986 )
4日目
11,074
( 12,181 )
3日目
13,289
( 14,618 )
5日目
13,289
( 14,618 )
5日目
11,493
( 12,642 )
4日目
11,989
( 13,188 )
3日目
14,482
( 15,930 )
5日目
14,482
( 15,930 )
5日目
12,879
( 14,167 )
4日目
13,087
( 14,396 )
3日目
22,284
( 24,512 )
5日目
22,284
( 24,512 )
5日目
19,634
( 21,597 )
3日目
17,955
( 19,751 )
3日目
26,825
( 29,508 )
5日目
26,825
( 29,508 )
5日目
23,591
( 25,950 )
4日目
21,578
( 23,736 )
3日目
58,512
( 64,363 )
5日目
58,512
( 64,363 )
5日目
47,106
( 51,817 )
3日目
91,217
( 100,339 )
5日目
89,700
( 98,670 )
5日目
75,107
( 82,618 )
3日目
103,793
( 114,172 )
5日目
103,793
( 114,172 )
5日目
83,589
( 91,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種圧力配管の接続に!
【特長】
・配管の二次加工が不要です。
・トルクレンチ1本で取付け可能です。
・狭いスペースの配管接続に最適です。
・脱管防止のグリップ力が抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング GRタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング GRタイプ
カップリング FZタイプ
カップリング補修用 RCタイプ
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)
ストラブ・グリップ 316タイプ
アトムズカップリング補修用 FDタイプ
メーカーアトムズアトムズアトムズショーボンドカップリングショーボンドカップリングアトムズ
通常価格7,011-2,614 -59,183 -13,935 -5,930 -14,792 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目4日目〜在庫品1日目〜5日目
種類ジョイントジョイント補修用クランプジョイント(分岐・ねじ型)ジョイント補修用クランプ
本体材質ステンレスステンレスステンレスSUS304SUS316ステンレス
締め付けボルトの種類六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト六角穴付きボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング