17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

油圧用210kgf/cm2管フランジ SSA

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

油圧用210kgf/cm2管フランジ SSA 外形図

規格表

油圧用210kgf/cm2管フランジ SSA 規格表

型番リスト

表示件数

材質

径の呼び

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法d

(mm)

寸法f

(mm)

BOLTd4

最小発注数量
SUS304
1/2B(15A)
54
36
22
16
3.5
M10×45
1個
SUS304
3/4B(20A)
58
40
22
20
4.0
M10×45
1個
SUS304
1B(25A)
68
48
28
25
4.0
M12×55
1個
SUS304
1 1/4B(32A)
76
56
28
31.5
6.0
M12×55
1個
SUS304
1 1/2B(40A)
92
65
36
37.5
7.0
M16×70
1個
SUS304
2B(50A)
100
73
36
47.5
7.0
M16×70
1個
[スチール] スチール
1 1/4B(32A)
76
56
28
31.5
6.0
M12×55
1個
[スチール] スチール
2B(50A)
100
73
36
47.5
7.0
M16×70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,623
( 7,285 )
18日目
7,836
( 8,620 )
8日目
10,337
( 11,371 )
8日目
14,454
( 15,899 )
8日目
20,094
( 22,103 )
8日目
20,774
( 22,851 )
18日目
3,229
( 3,552 )
5日目
6,470
( 7,117 )
5日目

詳細情報

基本情報

ヤマト特殊鋼 溶接式フランジ 油圧用210kgf/cm2管フランジ SSA。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧用210kgf/cm2管フランジ SSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧用210kgf/cm2管フランジ SSA
油圧用210kgf/cm2管フランジ SSB
油圧用210kgf/cm2管フランジ SHA
油圧用210kgf/cm2管フランジ SHF
油圧用210kgf/cm2管フランジ LSA
油圧用 管フランジ 21MPa SHF
メーカーヤマト特殊鋼ヤマト特殊鋼ヤマト特殊鋼ヤマト特殊鋼ヤマト特殊鋼フジトク
通常価格3,229-2,657 -2,377 -3,386 -4,009 -2,243 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目〜2日目〜
種類溶接式油圧用管フランジ溶接式油圧用管フランジ溶接式油圧用管フランジ溶接式油圧用管フランジ溶接式油圧用管フランジ油圧用管フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS B 2291
油圧用管フランジ種類SSASSBSHASHFLSASHF
表面処理なしなしなしなしなしなし
仕様Oリング別売りなしOリング別売りOリング ボルト・ナット付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング