17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)

通常単価(税別)
6,280特別価格
税込単価
6,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

※本キットは枠のみなります。 パネル(板素材)は『簡易内窓・パーテーション用パネルシリーズ』を別途お求...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番キット内容仕様
PTW-CホワイトPTF2622×4本(フレーム),PTL3022×1本(上レール),
PTL4022×1本(下レール),PTY3122×1本(横カバー)
中窓用(内窓内寸 高さ:~915mm,巾:~1,830mm)
PTB-DブラウンPTF2621×4本(フレーム),PTL3021×1本(上レール),
PTL4021×1本(下レール),PTY3121×1本(横カバー)
中窓用(内窓内寸 高さ:~915mm,巾:~1,830mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2804,780
( 5,258 )
5日目
6,2804,459
( 4,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

※本キットは枠のみなります。 パネル(板素材)は『簡易内窓・パーテーション用パネルシリーズ』を別途お求めください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
風呂、トイレ、自室の二重窓として
5
満足度:5.0
約1年使っての感想です。 少しでも寒さが和らげればと思い、風呂、トイレ、自室2箇所に、それぞれ大きさの違う簡易内窓を取...もっと読む
2人が参考にしています。
内窓の作成
2
満足度:2.0
自分で切って窓に合わせて内窓が作成できます。 アイデアは良いのですが素材がチープで、内窓が欲しいと思うくらい寒いと温度差...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)
簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)
簡易内窓 パーテーション用スタンドシリーズ
No.481 窓締
天板ガラス用受け TTS
硝子用吊戸HAシリーズ
メーカーベストSOWAスリーナイン島野
通常価格6,2809,0892,090 -9,046 -19,565 -9,881 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目3日目11日目7日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
本体/オプションオプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプフレーム&レールキット 中窓用フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用パーテーション用スタンド---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング