17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Lフックボルト
フジワラ
ステンレス5連フック
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ

クローム5連フック

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:5日目

形状・マルチフック・フック部材質・鉄・固定方法・引っ掛けタイプ・1P入数(ヶ)・1・表面処理・クローム...

詳細を確認
  • 形状
    マルチフック
  • サイズ (mm)
    77×216×50
  • 材質
  • 表面処理
    クロームメッキ仕上げ
  • トラスココード
    820-1415
  • 連数 (ヶ)
    1
  • 固定方法
    引っ掛けタイプ

型番:

KF-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-54の仕様・寸法情報

形状
マルチフック
サイズ(mm)
77×216×50
材質
表面処理
クロームメッキ仕上げ
トラスココード
820-1415
連数(ヶ)
1
固定方法
引っ掛けタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
5日目

詳細情報

基本情報

形状・マルチフック
・フック部材質・鉄
・固定方法・引っ掛けタイプ
・1P入数(ヶ)・1
・表面処理・クロームメッキ仕上げ
・サイズ・77mm×216mm×50mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローム5連フックの型番KF-54のページです。 型番KF-54に関する仕様情報を記載しております。
クローム5連フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローム5連フック
ステンレス5連フック
ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連
ヘイコー タグファスナー 5インチ
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
メーカーアスベルnitomsシモジマエスコ
通常価格5106401,5316413,8401,690
通常出荷日5日目8日目5日目6日目6日目1日目
形状マルチフックマルチフック----
サイズ(mm)77×216×5077×216×50----
材質ステンレス----
表面処理クロームメッキ仕上げ-----
トラスココード820-1415820-2151----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング