17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスメッシュパネル

通常単価(税別)
3,2419,562特別価格
税込単価
3,56510,518特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステンレス製のメッシュパネル。【特長】・壁面や棚での使用に好評のステンレスタイプ(SUS304)のイン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体/オプション
    オプション
  • 線径(ネット) (mm)
    2.5
  • ネット部ピッチ (mm)
    50
  • 材質
    SUS304
  • 入数
    1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

                                                                                                                                                                
型番サイズ(mm)線径(mm)ネット部ピッチ(mm)
メッシュ部
SJ454-1450×45072.550
SJ634-1600×3006
SJ644-1600×450
SJ944-1900×450
SJ964-1900×600
SJ1564-11,500×6007

使用例

ステンレスメッシュパネル 使用例

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 厚み(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

耐荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

線径(外枠)

(mm)

質量

入数

最小発注数量
600
1500
7
30
4977720156415
820-2152
7
1964
1
1個
450
450
7
20
4977720454016
820-2157
7
567
1
1個
300
600
6
10
4977720634012
820-2158
6
530
1
1個
450
600
6
10
4977720644011
820-2159
6
710
1
1個
450
900
6
10
4977720944012
820-2160
6
997
1
1個
900
600
6
10
4977720964010
820-2161
6
1247
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5627,676
( 8,444 )
1日目
3,643
( 4,007 )
1日目
3,241
( 3,565 )
1日目
3,542
( 3,896 )
1日目
6,5964,221
( 4,643 )
1日目
6,3565,332
( 5,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のメッシュパネル。
【特長】
・壁面や棚での使用に好評のステンレスタイプ(SUS304)のインテリアメッシュ。
・ステンレス製のため、丈夫でさびに強い。
・正方形、長方形タイプあり。
・6種類のサイズから選択可能。
【用途】
・お部屋・事務所・工場・倉庫内の整理・店舗什器・ディスプレイ・囲いなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスメッシュパネルのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
治具部品
5
満足度:5.0
洗浄機で部品を洗浄するときの、浮き防止用の治具として使用 洗浄能力を下げることなく使用でき良い
3人が参考にしています。
工具やケーブルの固定
2
満足度:2.0
平面状のメッシュを期待して購入しましたが、全体的にたわんでおりややイメージと異なりました。

ミスミからのコメント

商品に不具合があり大変申し訳ございません。商品交換させていただきますので、お手数ですがお客様サービス窓口にご連絡いただけますでしょうか(電話0120-343-066)。安定した品質で商品をお届けできるよう改善してまいります。

2人が参考にしています。
引掛けようメッシュ
3
満足度:3.0
納期も早くて大きさもちょうどいいものだっかので良かったです。 この値段でこのサイズであれば問題ありません。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスメッシュパネル
小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
アトモスIIクレセント
硝子用吊戸HAシリーズ
クリアポケット
ショーケース
メーカーホシザキ電機ハイロジックスリーナイン島野ベルクナイキ
通常価格3,241-152,250 -3,617 -9,881 -1,400196,063
通常出荷日1日目11日目2日目7日目2日目18日目
商品タイプその他ショーケース-その他--
本体/オプションオプション本体-オプション--
線径(ネット)(mm)2.5-----
ネット部ピッチ(mm)50-----
材質SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング