ファクトリーサプライ用品技術窓口
スチールを使用した金属L型アングル。(S.Sシリーズ)【特長】・スチールにユニクロ仕上げ。【用途】・補...
詳細を確認
赤文字:910mm
グリーン文字:1,820mm
| 型番 | サイズ(mm) | |
|---|---|---|
| TA910-20 | TA182-20 | 3×20×20 |
| TA910-25 | TA182-25 | 3×25×25 |
| TA910-30 | TA182-30 | 3×30×30 |
| TA910-40 | TA182-40 | 3×40×40 |
| - | TA182-50 | 4×50×50 |

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4