ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 平板(フラットバー)SUS304

通常単価(税別)
8,6706,348
税込単価
9,5376,983
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ステンレス製の金属プレート・平板。【特長】・ステンレス素材(SUS304)のフラットバー。・板厚:2....

詳細を確認
  • 各1本からのお取扱いになります。

型番:

SF202-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF202-30の仕様・寸法情報

仕上げ方法
切断(鋸切断)
材質
[ステンレス] SUS304
サイズ(板厚)(mm)
2
サイズ(全長)(mm)
2000
サイズ(幅)(mm)
30
表面処理
トラスココード
849-5496
-
-

商品情報

ステンレス素材のフラットバー

ステンレス 平板<フラットバー>SUS304の外観

板厚2.0mmのステンレス素材(SUS304)のフラットバー。機械部品や工作部材などに最適。
※各1本からのお取扱いになります。
※特注サイズの対応はできません。

型番リスト

表示件数
型番
SF202-30

サイズ(幅)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
30
849-5496
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6706,348
( 6,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の金属プレート・平板。
【特長】
・ステンレス素材(SUS304)のフラットバー。
・板厚:2.0mm。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

ご注意

  • 各1本からのお取扱いになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 平板(フラットバー)SUS304の型番SF202-30のページです。 型番SF202-30に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
50mmサイズにカットして隙間埋めに使用
5
満足度:5.0
検査機のフタ当ての部分に小さくカットして使用しました。 ホームセンターでは要求サイズがなく ミスミWebで確認したらベス...もっと読む
0人が参考にしています。
底板に使用
5
満足度:5.0
幅と厚みがこのようなサイズがなかなかなかった。市販品で取り扱っているので非常にありがたいです。品物は全く問題ありません
0人が参考にしています。
装置センサーブラケット
5
満足度:5.0
装置完成後に追加でセンサーが必要となりブラケットの部材として購入しました。 納期も早く、大変助かりました。 このサイズは...もっと読む
0人が参考にしています。
長さ20cmにカット両端を加工して革道具を作成
4
満足度:4.0
革のバック造り等に使用する、キザミ捻を制作。 片端は直線仕上げ、もう片方は日本刀の剣先の形に仕上げました。
0人が参考にしています。
押さえ用板として使用
5
満足度:5.0
ワークを挟み込み、押さえとして使用。 表面も思った以上にきれいでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ
金属板 ステンレス板
アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ
金属板 アルミ板
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
メーカー
通常価格8,6703,951 -3,139 -467 -1,930 -4,066
通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜1日目4日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)
材質SUS304SS400SUS430A6063A1050Pタフピッチ銅
サイズ(板厚)(mm)2-----
サイズ(全長)(mm)2000-455-455300
表面処理ユニクロ-B2アルマイト(白アルマイト)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング