ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 丸パイプSUS304

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:4日目

ステンレスを使用した金属丸パイプ。【特長】・SUS304タイプ。※各1本からのお取扱いになります。【用...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SP200-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP200-7の仕様・寸法情報

外径(φ)
7
全長(mm)
2000
材質
[ステンレス鋼] SUS304
表面処理
なし
肉厚
0.5
仕様
丸パイプ
1P入数(個)
1
トラスココード
849-5508

商品情報

ステンレスを使用した金属丸パイプ

ステンレス 丸パイプ SUS304の外観

機械部品や工作部材などに最適な、ステンレスを使用した丸パイプ。
※各1本からのお取扱いになります。
※特注サイズの対応はできません。

型番リスト

表示件数
型番
SP200-7

外径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
7
849-5508
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用した金属丸パイプ。
【特長】
・SUS304タイプ。
※各1本からのお取扱いになります。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸パイプSUS304の型番SP200-7のページです。 型番SP200-7に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 丸パイプSUS304のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
ツールワゴンの天板ステーほか
5
満足度:5.0
パンチングボードを使った自作の木製ツールワゴンで、天板を保持するステーとしてSP100-5を使った。パンチングボードのフ...もっと読む
2人が参考にしています。
フライトヨークコントローラのシャフト
5
満足度:5.0
セスナタイプの小さな操縦桿のシャフトに使ってみました。6ミリ径。価格から考えられないほど精度・見た目ともにとても良いです...もっと読む
1人が参考にしています。
治具製作の材料
5
満足度:5.0
内径外径とも大変に精度が高い。 いつ購入しても変わらない高品質が保たれていることが素晴らしい。
1人が参考にしています。
小型燃焼器の試作品
5
満足度:5.0
精度もよく、通常では入手困難な小径の長尺サイズ(2000mm)も各サイズ揃っているので、大変重宝しております。今回は5∮...もっと読む
1人が参考にしています。
セイロ器の修繕
5
満足度:5.0
セイロの支持棒が破損したので、同形のパイプを入手して加工・交換しました。内面もキレイなので、安全です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸パイプSUS304
SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)
SUS304 化粧パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
厚肉研磨ステンレスパイプ
肉厚選択ステンレスパイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,560-----
通常出荷日4日目1日目1日目2日目〜2日目5日目〜
全長(mm)2000-----
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
肉厚0.5-----
仕様丸パイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング