17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス アングルSUS304

通常単価(税別)
2,6856,150
税込単価
2,9546,765
通常出荷日:4日目

ステンレス製の金属L型アングル。【特長】・SUS304。※各1本からのお取扱いになります。【用途】・機...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス アングルSUS304 外形図

型番リスト

表示件数

辺A

(mm)

辺B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
10
10
849-5486
1個
19
19
849-5487
1個
30
30
849-5488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,685
( 2,954 )
4日目
3,860
( 4,246 )
4日目
6,150
( 6,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の金属L型アングル。
【特長】
・SUS304。
※各1本からのお取扱いになります。
【用途】
・機械部品・工作部材。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アングルSUS304のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
試作品
5
満足度:5.0
寸法の指定ができて助かります。 モノも、端面処理がキレイにされていて良いです。 納期も短くて良かったです。
0人が参考にしています。
機械の補修
4
満足度:4.0
以前はホ−ムセンタ−まで行って切り売り等で購入していましたが ネットで発注が出来、少量でも購入出来るので重宝しています。
0人が参考にしています。
家具製作に
4
満足度:4.0
表面に白い保護材が貼ってあり、傷もありませんでした。ステンレスのミニアングルが少量で簡単に手に入るのはよいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アングルSUS304
アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ
アルミ黒アルマイト(等辺アングル)
スチール アングル(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
アルミ 等辺アングル
メーカーミスミ杉田エース
通常価格2,685-5,1391,154 -2,798 --785 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜お見積り7日目
材質SUS304A6063A6063SS400SUS304アルミ
表面処理なし着色アルマイト黒アルマイトユニクロメッキなしアルマイト
板厚(mm)11----
全長(mm)2000-----
仕様等辺アングル不等辺アングル等辺アングル等辺アングル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング