17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ(板厚)(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • サイズ(全長)(mm)

    ~mm
  • サイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

加工性抜群!アルミの金属プレートを使用した平板

アルミ 平板外観

アルミで作られた平板、アルミにアルマイト仕上げで、機械部品や工作部材に最適。アルミのフラットバーで加工がしやすく様々な用途で活用可。
板厚: 2~3mm、全長: 995~1,995mm、幅: 10~30mmの各種サイズ取り扱いあり。

  • ※ 特注サイズの対応はできません。
サイズ型番(長さ:995mm)型番(長さ:1995mm)型番(長さ:1820mm)
10mm×2mmAH1021AH1022
12mm×2mmAH1221AH1222
15mm×2mmAH1521AH1522AH1528
20mm×2mmAH2021AH2022AH2028
25mm×2mmAH2521AH2522AH2528
10mm×3mmAH1031AH1032
15mm×3mmAH1531AH1532
20mm×3mmAH2031AH2032
25mm×3mmAH2531AH2532
30mm×3mmAH3031AH3032

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

サイズ(全長)

(mm)

サイズ(幅)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2
1820
15
849-3909
1個
2
1820
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
4日目
2,922
( 3,214 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミの金属プレートを使用した平板。(MAシリーズ)
【特長】
・アルミ型材にアルマイト仕上げ。
・アルミのフラットバーで加工がしやすく様々な用途に使用可能。
【用途】
・機械部品・工作部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
冶具の補強として使用
4
満足度:4.0
メインとしては冶具の補強として使用しています。 ほかに部品の突き当て等様々な用途で使用できるので重宝しています。 ただ、...もっと読む
1人が参考にしています。
部品の取り付け
5
満足度:5.0
安価なわりに品質は良いです。もう少し全長サイズが短い設定もあればもっと便利だと思います。
1人が参考にしています。
底板に使用
5
満足度:5.0
幅のサイズが豊富で重宝しています、オーダーで頼むと高価になり割に合いませんが価格も安く品質も良いです。任意の寸法カットが...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の試作用
4
満足度:4.0
試作機器の補強材として使用しました。光のMAシリーズは平板・アングル・不等辺アングルがあり、種類は少ないですが、値段が手...もっと読む
0人が参考にしています。
治工具作成用材料として使用
3
満足度:3.0
これまでに何度か本製品を購入している。アルミ材としての品質や形状そのものには全く何の問題もないが、表面の状態については当...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ
アルミ 角棒(B2 アルマイト) CHOWシリーズ
スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
BACS厚板シリーズ 銅
BACS厚板シリーズ ステンレス
メーカー
通常価格467-4,1883,951 -8,67018,758 -492 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目7日目1日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)
材質A6063A6063SS400SUS304SUS430
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)B2アルマイト(白アルマイト)ユニクロ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング