ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(板厚)(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅

型番:

MC1032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1032の仕様・寸法情報

仕上げ方法
切断(鋸切断)
材質
[銅] タフピッチ銅
サイズ(板厚)(mm)
1
サイズ(全長)(mm)
300
サイズ(幅)(mm)
225
1P入数(ヶ)
1
トラスココード
820-1784
-
-

商品情報

BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅

BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅:関連画像

サイズは300x225mmのみ。板厚を0.3、0.5、1、1.5、2mmに変えた5種類のサイズバリエーションを展開。

型番リスト

表示件数
型番
MC1032

サイズ(板厚)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1
820-1784
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,066
( 4,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

銅素材(C1100)の薄板。(t0.3~t2.0)
【特長】
・電気伝導性・熱伝導性・耐食性に優れた金属プレート。
・サイズは300mmx225mm。
【用途】
・機械部品・工作部材。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅の型番MC1032のページです。 型番MC1032に関する仕様情報を記載しております。
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
静電除去対策
4
満足度:4.0
静電気を除去するために銅板にてアースをとれるようにしました。 少しのサイズで十分だったのでこれで対応しました。 金切ハサ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
BACS厚板シリーズ 銅
金属板 アルミ板
BACS厚板シリーズ ステンレス
金属板 ステンレス板
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
メーカー
通常価格4,06618,758 -1,930 -492 -3,139 -8,670
通常出荷日4日目7日目1日目1日目1日目4日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)
材質タフピッチ銅A1050PSUS430SUS430SUS304
サイズ(全長)(mm)300365455-4552000
サイズ(幅)(mm)225-910---
1P入数(ヶ)11-1--

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング