17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

BACS厚板シリーズ ステンレス

通常単価(税別)
4924,985特別価格
税込単価
5415,484特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

様々な用途に使用可能なステンレスの薄板。【特長】・耐熱性・耐食性・機械的性質に優れた金属プレート。【用...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

BACS厚板シリーズ ステンレス サイズ一覧

HS0132 200mm×300mm HS0531 100mm×300mm HS0532 200mm×300mm HS0543 300mm×400mm HS0564 400mm×600mm HS1043 300mm×400mm HS1064 400mm×600mm HS1310 100mm×300mm HS1320 200mm×300mm HS2310 100mm×300mm HS2320 200mm×300mm HS2043 300mm×400mm

HS0132 200mm×300mm
HS0531 100mm×300mm
HS0532 200mm×300mm
HS0543 300mm×400mm
HS0564 400mm×600mm
HS1043 300mm×400mm
HS1064 400mm×600mm
HS1310 100mm×300mm
HS1320 200mm×300mm
HS2310 100mm×300mm
HS2320 200mm×300mm
HS2043 300mm×400mm

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

サイズ(全長)

(mm)

サイズ(幅)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.1
300
200
-
1個
0.5
300
100
381-5277
1個
0.5
300
200
381-5285
1個
0.5
400
300
381-5293
1個
0.5
600
400
849-5398
1個
1
400
300
381-5315
1個
1
600
400
849-5399
1個
1
300
100
381-5323
1個
1
300
200
381-5331
1個
2
400
300
849-5401
1個
2
300
100
849-5402
1個
2
300
200
849-5403
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
1日目
492
( 541 )
1日目
794
( 873 )
1日目
1,597
( 1,757 )
1日目
3,006
( 3,307 )
1日目
2,777
( 3,055 )
1日目
4,9853,470
( 3,817 )
1日目
722
( 794 )
1日目
1,376
( 1,514 )
1日目
4,8923,407
( 3,748 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目
2,614
( 2,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な用途に使用可能なステンレスの薄板。
【特長】
・耐熱性・耐食性・機械的性質に優れた金属プレート。
【用途】
・機械部品・工作部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BACS厚板シリーズ ステンレスのレビュー
4.7平均満足度:4.714件のレビュー
マグネット付き部品の防磁保管用
5
満足度:5.0
SUS430のため磁性があり錆びにくいためマグネット付き部品を張り付けて保管するのに使用しました。磁気シールドは良好で期...もっと読む
1人が参考にしています。
カーテンの仮止め
5
満足度:5.0
カーテンを仮止めする際に使用。SUS430のため磁性があり錆びにくくマグネットと併用して使用。
0人が参考にしています。
治具の型抜き材料
5
満足度:5.0
急遽、薄板から型抜いた治具が必要となり、材料を探していました。 こちらが欲しい寸法のSUS薄板が当日出荷可能でしたので、...もっと読む
0人が参考にしています。
加工材料に使用。
5
満足度:5.0
加工材料に使用。 加工や溶接材料に使用しています。 安価で助かります。
0人が参考にしています。
スチールラックの荷重分散板
5
満足度:5.0
OAフロアの一部が沈み込んでしまったので、その対策として購入しました。厚みが十分あり、荷重分散出来ていますので、満足いく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BACS厚板シリーズ ステンレス
BACS厚板シリーズ 銅
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
BACS厚板シリーズ アルミ
金属板 ステンレス板
金属板 アルミ板
メーカー
通常価格492-18,758 -4,066196 -3,139 -1,930 -
通常出荷日1日目7日目4日目1日目1日目1日目
仕上げ方法切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)
材質SUS430タフピッチ銅-SUS430A1050P
1P入数(ヶ)1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング