17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ(板厚)(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • サイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

BACS厚板シリーズ 銅

通常単価(税別)
18,75823,177特別価格
税込単価
20,63425,495特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

銅で作られた金属プレート・ブロック(BACS厚板シリーズ)【特長】・電気伝導性、熱伝導性、耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電気伝導性・熱伝導性・耐食性抜群!銅製の金属プレート

BACS厚板シリーズ 銅

電気伝導性、熱伝導性、耐食性に優れた、銅で作られた金属プレート。
幅: 100〜600mm、板厚: 0.3〜3mmまで各種取り扱いあり。

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

サイズ(幅)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2
600
820-1192
1個
3
600
820-1196
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,75816,882
( 18,570 )
7日目
23,17720,859
( 22,945 )
7日目

詳細情報

基本情報

銅で作られた金属プレート・ブロック(BACS厚板シリーズ)
【特長】
・電気伝導性、熱伝導性、耐食性に優れている。
・銅素材(C1100)の薄板(板厚0.3mm~3.0mm)を用意。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BACS厚板シリーズ 銅のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
実験装置の均一温度面
5
満足度:5.0
加熱実験装置の加熱面の温度を均一一定にするために,3mm厚さのものを使用して,上手くいきました.
0人が参考にしています。
ヒートシンク材として
5
満足度:5.0
ヒートシンクはアルミが主流ですが、銅製ですと熱伝導率が良い分、 小型にしても冷却性に優れ 狭いスペースなどには重宝します...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械の蓋
5
満足度:5.0
機械の蓋として銅板を探していましたが、材料メーカーに見積りをすると値段が高くて迷っていました。加工は自分ですることにし、...もっと読む
0人が参考にしています。
工作材料
5
満足度:5.0
非磁性・高熱伝導・高電気伝導を必要とする部品の材料として使っています。DYIに好適な厚さ・サイズの品ぞろえと価格設定なの...もっと読む
0人が参考にしています。
製品試作
5
満足度:5.0
薄物なので折れ等が心配でしたが、丁寧に梱包されていて問題ありませんでした。 ただ、保護フィルムについては注釈が有れば良か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BACS厚板シリーズ 銅
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
BACS厚板シリーズ ステンレス
金属板 アルミ板
金属板 ステンレス板
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
メーカー
通常価格18,758-4,066492 -1,930 -3,139 -8,670
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目4日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)
材質タフピッチ銅SUS430A1050PSUS430SUS304
サイズ(全長)(mm)365300-4554552000
1P入数(ヶ)111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング