17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

金属板 ステンレス板

通常単価(税別)
3,1394,345
税込単価
3,4534,780
通常出荷日:1日目

ステンレス製の金属プレート。【特長】・耐熱性・耐食性・機械的性質に優れている。・ステンレス素材(SUS...

詳細を確認
  • 数量: 1枚から取扱い可能。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性・耐食性・機械的性質に優れた金属板 ステンレス板

金属板 ステンレス板

板厚にバリエーションを持たせた4種類で展開。
HS349:長手910×短手455×板厚0.3mm。
HS449:長手910×短手455×板厚0.4mm。
HS549:長手910×短手455×板厚0.5mm。
HS149T:長手920×短手455×板厚0.1mm。

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

サイズ(幅)

(mm)

仕様

トラスココード

最小発注数量
0.1
920
のり付
849-5400
1個
0.3
910
のりなし
381-5366
1個
0.4
910
のりなし
381-5374
1個
0.5
910
のりなし
381-5382
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
1日目
3,139
( 3,453 )
1日目
3,603
( 3,963 )
1日目
4,345
( 4,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の金属プレート。
【特長】
・耐熱性・耐食性・機械的性質に優れている。
・ステンレス素材(SUS430)の薄板(板厚0.1mm~0.5mm)を用意。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

ご注意

  • 数量: 1枚から取扱い可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板 ステンレス板のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
汚れ防止(保護)のために
3
満足度:3.0
価格が安かったのでこの商品を選定しました。特に材質にこだわったわけではないのですが、サイズがちょうど良かったので購入しま...もっと読む
1人が参考にしています。
金属加工板
5
満足度:5.0
薄板で、はさみ等でもカットでき曲げ等の、加工しやすく便利でした。
0人が参考にしています。
シムプレートの代わり
5
満足度:5.0
安いので良く使っています。 大きい板なので好きに切って使えるのが良い。
0人が参考にしています。
壁に貼る
3
満足度:3.0
薄さは気にしないので価格で決めました。 何度か頼みましたが、少量2,3枚で頼んだほうが包装がしっかりしていて 変形せず届...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板 ステンレス板
金属板 アルミ板
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
BACS厚板シリーズ 銅
アルミ平角棒(シルバー)
メーカー杉田エース
通常価格3,139-1,930 -4,0668,67018,758 -1,471 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目7日目5日目
仕上げ方法切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)
材質SUS430A1050Pタフピッチ銅SUS304アルミ
サイズ(全長)(mm)45545530020003654000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング