17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ(板厚)(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属板 アルミ板

通常単価(税別)
1,9303,583
税込単価
2,1233,941
通常出荷日:1日目

幅広い用途で使用できるアルミ製の金属プレート。【特長】・耐食性・加工性に優れている。・アルミ素材(A1...

詳細を確認
  • 本商品の入数は1枚です。カタログ表記の入数とは異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性・加工性に優れた金属板 アルミ板

金属板 アルミ板

板厚にバリエーションを持たせた3種類で展開。
HA349:長手910×短手455×板厚0.3mm。
HA649:長手910×短手455×板厚0.6mm。
HA849:長手910×短手455×板厚0.8mm。

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.3
381-5226
10
1個
0.6
381-5234
10
1個
0.8
381-5242
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
3,583
( 3,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途で使用できるアルミ製の金属プレート。
【特長】
・耐食性・加工性に優れている。
・アルミ素材(A1050P)の薄板(板厚0.3mm、0.6mm、0.8mm)を用意、サイズは910mmx455mmのみ。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

ご注意

  • 本商品の入数は1枚です。カタログ表記の入数とは異なりますのでご注意ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板 アルミ板のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
カバー製作
1
満足度:1.0
板厚0.3mmアルミなので試作品を自由に切断や曲げるなど製作する事が出来ます。 ただ、厳重に梱包してあるが納品時にアルミ...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板 アルミ板
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
金属板 ステンレス板
BACS厚板シリーズ 銅
アルミ平角棒(シルバー)
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
メーカー杉田エース
通常価格1,930-4,0663,139 -21,792 -1,471 -6,349
通常出荷日1日目4日目1日目7日目5日目4日目
仕上げ方法切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)切断(シャーリング切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)
材質A1050Pタフピッチ銅SUS430アルミSUS304
サイズ(全長)(mm)45530045536540002000
サイズ(幅)(mm)910225----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング