17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプレート(ポリエチレン板)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリプレート(ポリエチレン板)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PE340-5

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

低発泡材で軽いポリプレート(ポリエチレン板)。
【特長】
・低発泡材で軽量。
・素材はポリエチレンでリサイクルが可能。
・ポリエチレンなので水に強い。
・簡単にカッターで切る事が出来る。
・コロナ放電処理により印刷性・接着性が良い。
・特注サイズの対応不可。
【用途】
・工作部材や看板、教材など。
・ホビー用工作材。
・広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板。
・各種仕切。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】PE(ポリエチレン)
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
2.4
トラスココード
820-1957
青色系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト