17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミホリデー厚板(5mm)シリーズ

通常単価(税別)
81816,244
税込単価
90017,868
通常出荷日:1日目~4日目

押出し製法のアクリル板。【特長】・キャスト製法に比べ厚み精度が高い樹脂プレート。・溶剤による接着性が良...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 数量:1枚からのお取り扱いになります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ(mm)カラー
A000-5US160×180×5透明
A000-5SS180×320×5
A000-5S320×545×5
A000-5M545×650×5
A000-5L650×1,100×5
A000-5UL1,100×1,300×5
A068-5US160×180×5ホワイト
A068-5SS180×320×5
A068-5S320×545×5
A068-5M545×650×5
A068-5L650×1,100×5
A068-5UL1,100×1,300×5

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
650
1100
透明
1個
545
650
透明
1個
320
545
透明
1個
180
320
透明
1個
1100
1300
透明
1個
160
180
透明
1個
650
1100
白色/乳白色
1個
545
650
白色/乳白色
1個
320
545
白色/乳白色
1個
180
320
白色/乳白色
1個
1100
1300
白色/乳白色
1個
160
180
白色/乳白色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,798
( 9,678 )
2日目
5,023
( 5,525 )
4日目
3,927
( 4,320 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
14,946
( 16,441 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
8,798
( 9,678 )
1日目
5,277
( 5,805 )
3日目
3,184
( 3,502 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
16,244
( 17,868 )
1日目
818
( 900 )
1日目

詳細情報

基本情報

押出し製法のアクリル板。
【特長】
・キャスト製法に比べ厚み精度が高い樹脂プレート。
・溶剤による接着性が良い。
・アクリル材(板厚:5mm)。
・白と透明を用意。
【用途】
・看板・建築資材・ガラスの代用・教材。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 数量:1枚からのお取り扱いになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミホリデー厚板(5mm)シリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
加工の冶具
5
満足度:5.0
製品に追加の穴あけをするときの位置決めとして透明な板が必要でした。加工もしやすく割れることもなく使いやすかったです。価格...もっと読む
1人が参考にしています。
設備用部材
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備用として購入しました。サイズ等の規格につきましては自社の設備に合うものを選定することができていますし...もっと読む
0人が参考にしています。
燃焼室の容積測定冶具
5
満足度:5.0
燃焼室の容積を測定する冶具として使いました。透明なアクリル系のプレートが必要でした。特に問題なく加工、製作できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用の接着剤はありますか?
A
アクリル板用接着剤ABN-1をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミホリデー厚板(5mm)シリーズ
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
スミホリデー(アクリル板・透明系)
スチロールガラスマット板
アクリルキャスト板(TSシート)
テクトロン1000 PPS板
メーカーハイロジック三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格818-3,466 -435 -429 -1,480 -508,753 -
通常出荷日1日目〜9日目〜1日目〜1日目〜1日目〜10日目
商品タイプ素材素材素材素材素材-
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【その他】その他【樹脂】アクリル-
厚さ(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング