17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチロール透明マット

通常単価(税別)
8919,125
税込単価
98010,038
通常出荷日:1日目~6日目

スチロール樹脂板。 【特長】 ・表面は拭き掃除ができる。 ・他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • ガラスの代用としてお使いいただけます。
  • 用途:浴室扉・凸凹ガラスの代用
型番タイプサイズ(mm)
KSWM-18253×6尺約915×1,830×2.5
KSWM-1835約915×1,830×3.5
KSWM-4025カット板300×450×2.5
KSWM-4535300×450×3.5
KSWM-6025450×600×2.5
KSWM-6035450×600×3.5
KSWM-9025600×900×2.5
KSWM-9035600×900×3.5

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
915
1830
2.5
1個
915
1830
3.5
3個
300
450
2.5
1個
300
450
3.5
1個
450
600
2.5
1個
450
600
3.5
1個
600
900
2.5
1個
600
900
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,996
( 7,696 )
1日目
9,125
( 10,038 )
6日目
891
( 980 )
5日目
1,246
( 1,371 )
5日目
1,585
( 1,744 )
5日目
2,290
( 2,519 )
5日目
3,019
( 3,321 )
5日目
3,838
( 4,222 )
5日目

詳細情報

基本情報

スチロール樹脂板。
【特長】
・表面は拭き掃除ができる。
・他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどない。
【用途】
・パーテーション・ドアパネル・ガラス・室内建具の代用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチロール透明マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール透明マット
スチロール和紙タイプ
スチロールガラスマット板
光 スチロール樹脂板 透明片面マット
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
MC501CD R2板
メーカーハイロジック三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格891-1,866 -429 -9,5303,466 -54,144 -
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目〜1日目9日目〜10日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材-
材質【その他】その他【その他】その他【その他】その他【その他】その他【樹脂】アクリル-
透明素材色半透明半透明--
材質詳細スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂--
仕様透明マット和紙模様ガラスマット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング