17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

SRLY-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SRLY-330の仕様・寸法情報

種類
コーナー・エッジプロテクター
断面形状
L形
材質
ゴム
形状(詳細)
アングル型
材質(詳細)
発泡ラバー(NBR)
サイズ(短手)(mm)
54
サイズ(長手)(mm)
330
サイズ(厚さ)(mm)
-
サイズ(高さ)(mm)
54
仕様
粘着付
-
-

絞り込み条件

  • 断面形状

  • 形状(詳細)

  • 材質(詳細)

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • サイズ(厚さ)(mm)

  • サイズ(高さ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRLY-330

断面形状

形状(詳細)

材質(詳細)

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

サイズ(厚さ)

(mm)

サイズ(高さ)

(mm)

最小発注数量
L形
アングル型
発泡ラバー(NBR)
54
330
-
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質:発泡ラバー(NBR)
・粘着付:○

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジ押し出し(粘着付)の型番SRLY-330のページです。 型番SRLY-330に関する仕様情報を記載しております。
スポンジ押し出し(粘着付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
商品の押さえとして
4
満足度:4.0
商品の封をする際にしわが出ないようにするため、押さえとしてこの商品を使用しています。今まで色々と試した中で、材質とL字の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジ押し出し(粘着付)
緩衝材 スポンジアングル
シート
コーナースポンジ
マモールストッパーKD(反射剤付)
難燃性クッションゴム C-30-CS-3-EP-UL
メーカー杉田エースタキゲン製造
通常価格6391,663 -2681,84837,801 -56
通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目在庫品1日目
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターテープコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクタークッション
材質ゴムゴム樹脂ゴムゴムゴム
仕様粘着付粘着タイプ粘着タイプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング