ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライスマット(ゴム)

通常単価(税別)
3,216
税込単価
3,538
通常出荷日:4日目

耐摩耗性に優れたゴムマット。 【特長】 ・耐摩耗性・弾性を有している。 【用途】 ・クッション材・防音...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GSM20-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSM20-30の仕様・寸法情報

分類
ゴム
厚み(mm)
20
幅(円形の場合は外径)(mm)
300
長さ(mm)
300
グレー
1P入数(ヶ)
1
トラスココード
-
-
-

商品情報

スライスマット(ゴム)の特長

商品参考図

商品参考図

品番サイズカラー
GSM10-10約10mm×100mm×100mm
GSM10-20約10mm×200mm×200mm
GSM10-30約10mm×300mm×300mm
GSM20-10約20mm×100mm×100mm
GSM20-20約20mm×200mm×200mm
GSM20-30約20mm×300mm×300mm

型番リスト

表示件数
型番
GSM20-30

厚み

(mm)

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
300
300
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,216
( 3,538 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れたゴムマット。
【特長】
・耐摩耗性・弾性を有している。
【用途】
・クッション材・防音材。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライスマット(ゴム)の型番GSM20-30のページです。 型番GSM20-30に関する仕様情報を記載しております。
スライスマット(ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライスマット(ゴム)
アイテック再生ゴム
GRゴム(天然)ロール巻黒
アイテック両面スジ入りゴム
EPDM スポンジロール巻
SRスポンジ
メーカー
通常価格3,216157 -307 -5,36713,226 -729
通常出荷日4日目3日目〜1日目〜4日目1日目〜4日目
分類ゴムゴムゴムゴムスポンジスポンジ
グレー
1P入数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング