ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SRスポンジ

通常単価(税別)
729
税込単価
802
通常出荷日:4日目

反発弾性に優れたスポンジ。【特長】・水密性・気密性に優れている。【用途】・クッション材・防音材。

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

SR30-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR30-20の仕様・寸法情報

分類
スポンジ
厚み(mm)
30
幅(円形の場合は外径)(mm)
200
長さ(mm)
200
1P入数(ヶ)
1
仕様
-
外径(mm)
-
トラスココード
-
-
-

商品情報

SRスポンジの特長

参考図(スポンジ)

参考図(スポンジ)

品番サイズ
SR5-10100mm×100mm×5mm
SR5-15150mm×150mm×5mm
SR5-20200mm×200mm×5mm
SR5-30300mm×300mm×5mm
SR5-33030mm×300mm×5mm
SR10-10100mm×100mm×10mm
SR10-15150mm×150mm×10mm
SR10-20200mm×200mm×10mm
SR10-23200mm×300mm×10mm
SR10-25250mm×250mm×10mm
SR10-30300mm×300mm×10mm
SR10-45450mm×450mm×10mm
SR10-100100丸×10mm
SR10-33030mm×300mm×10mm
SR10-331T30mm×300mm×10mm
SR20-10100mm×100mm×20mm
SR20-15150mm×150mm×20mm
SR20-20200mm×200mm×20mm
SR20-23200mm×300mm×20mm
SR20-25250mm×250mm×20mm
SR20-30300mm×300mm×20mm
SR20-45450mm×450mm×20mm
SR20-100100丸×20mm
SR30-10100mm×100mm×30mm
SR30-15150mm×150mm×30mm
SR30-20200mm×200mm×30mm
SR30-23200mm×300mm×30mm
SR30-30300mm×300mm×30mm

T:テープ付

型番リスト

表示件数
型番
SR30-20

厚み

(mm)

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

仕様

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
30
200
200
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
4日目

詳細情報

基本情報

反発弾性に優れたスポンジ。
【特長】
・水密性・気密性に優れている。
【用途】
・クッション材・防音材。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRスポンジの型番SR30-20のページです。 型番SR30-20に関する仕様情報を記載しております。
SRスポンジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
机の中の整理
5
満足度:5.0
机の中の整理のため、カッターで型どりして使用しました。 汚れても拭きとれたり、清潔に使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRスポンジ
アイテック再生ゴム
GRゴム(天然)ロール巻黒
EPDM スポンジロール巻
スライスマット(ゴム)
アイテック両面スジ入りゴム
メーカー
通常価格729157 -307 -13,226 -3,2165,367
通常出荷日4日目3日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
分類スポンジゴムゴムスポンジゴムゴム
グレー
1P入数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング