ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 外径

    ~mm
  • トラスココード

  • 硬さ(めやす)(度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

円柱ゴム

通常単価(税別)
274
税込単価
301
通常出荷日:6日目

円柱型のゴム。【特長】・弾力性があり、耐摩耗性に優れている。【用途】・緩衝材として使用できる。

詳細を確認

型番:

KGR-55
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGR-55の仕様・寸法情報

形状
クッション(厚み10mm~)
材質
ゴム
詳細材質
飴ゴム/天然ゴム
幅(円形の場合は外径)(mm)
50
長さ(mm)
50
1P入数(ヶ)
1
仕様
円形
外径
φ50
トラスココード
820-1479
硬さ(めやす)(度)
65
-
-

商品情報

円柱ゴムの特長

参考図(円柱ゴム)

品番サイズ
KGR-5550mm丸×50mm

型番リスト

表示件数
型番
KGR-55

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

外径

トラスココード

硬さ(めやす)

(度)

最小発注数量
50
50
φ50
820-1479
65
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
6日目

詳細情報

基本情報

円柱型のゴム。
【特長】
・弾力性があり、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・緩衝材として使用できる。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱ゴムの型番KGR-55のページです。 型番KGR-55に関する仕様情報を記載しております。
円柱ゴムのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
振動防止のゴムブッシュとして
5
満足度:5.0
カッターナイフで切断出来る硬さ。 穴あけ加工も可能で便利です。 ゴムブッシュを安価に量産出来るので、たくさん作る場合に重...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の一部品
3
満足度:3.0
治具の一部品として使用しました。ゴムの中に一部、空洞になっている所がありましたが支障がなかったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円柱ゴム
ウレタンゴム(円柱)
クッションゴム(円柱)
円柱ゴム(足ゴム用)
ウレタンゴム(パイプ)
クッションゴム EK
メーカートラスコ中山トラスコ中山八幡ねじトラスコ中山和気産業
通常価格274828 -379 -4481,218 -546
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目9日目1日目〜3日目
形状クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)ワッシャ(厚み1mm~10mm)
材質ゴムウレタンゴムゴムウレタンゴム
詳細材質飴ゴム/天然ゴムウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)天然ゴム(NR)-ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)天然ゴム系
-----
1P入数(ヶ)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト 丸形状カテゴリの売れ筋ランキング