17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

GRゴム(天然)ロール巻黒

通常単価(税別)
30722,828
税込単価
33825,111
通常出荷日:1日目~5日目

汎用的なゴムのシート。【特長】・弾性があり対摩耗性などの機械的性質が良く、安価な天然ゴムのロール。・簡...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番サイズ品名
GR1-10011mm×100mm×10mGRゴム長尺(ロール状)
GR3-10013mm×100mm×5m
GR1-30011mm×300mm×10m
GR3-30013mm×300mm×5m
GR1-10001mm×1,000mm×10m
GR3-10003mm×1,000mm×5m
GR5-5005mm×500mm×5m
GR5-30015mm×300mm×5m
GR1-511mm×50mm×1mGRゴム(天然)ロール巻黒
GR1-1011mm×100mm×1m
GR2-512mm×50mm×1m
GR2-1012mm×100mm×1m
GR3-513mm×50mm×1m
GR3-1013mm×100mm×1m
GR5-515mm×50mm×1m
GR5-1015mm×100mm×1m
KGR-150001mm×500mm×1m(10m巻)アイテックゴムロール巻
KGR-350003mm×500mm×1m(5m巻)

型番リスト

表示件数

接着・テープ有無

厚み

(mm)

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

長さ(詳細)

(mm)

トラスココード

トラスココード

質量

(kg)

JANコード

RoHS?最小発注数量
-
1
50
1000
-
848-6477
-
-
-
-
1個
[シール無] なし
1
1000
10000以上
10000
-
473-9311
18.85
4977720011608
10
1個
-
1
100
1000
-
848-6472
-
-
-
-
5個
[シール無] なし
1
300
10000以上
10000
-
473-9337
5.34
4977720011394
10
1個
-
2
50
1000
-
848-6484
-
-
-
-
1個
-
2
100
1000
-
848-6481
-
-
-
-
1個
-
3
50
1000
-
848-6490
-
-
-
-
1個
[シール無] なし
3
1000
5000
-
-
-
23
4977720013602
-
1個
[シール無] なし
3
100
5000
-
-
473-9353
2.38
4977720013190
10
1個
-
3
100
1000
-
-
-
-
-
-
1個
[シール無] なし
3
300
5000
-
-
473-9361
6.48
4977720013398
10
1個
-
5
50
1000
-
-
-
-
-
10
1個
-
5
100
1000
-
-
-
-
-
10
1個
[シール無] なし
5
500
5000
-
-
473-9388
20.15
4977720015538
10
1個
[シール無] なし
1
500
10000以上
10000
-
-
8
4535395150000
10
1個
[シール無] なし
3
500
5000
-
-
397-6831
12
4535395350004
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307
( 338 )
3日目
22,828
( 25,111 )
5日目
666
( 733 )
1日目
11,200
( 12,320 )
5日目
340
( 374 )
1日目
688
( 757 )
3日目
421
( 463 )
3日目
14,916
( 16,408 )
5日目
3,867
( 4,254 )
5日目
783
( 861 )
5日目
7,981
( 8,779 )
5日目
433
( 476 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
13,094
( 14,403 )
5日目
14,077
( 15,485 )
1日目
9,412
( 10,353 )
5日目

詳細情報

基本情報

汎用的なゴムのシート。
【特長】
・弾性があり対摩耗性などの機械的性質が良く、安価な天然ゴムのロール。
・簡単にカット可能なため、各種用途や様々な場所での使用が可能。
・材質: 天然ゴム(NR)、長さ: 1,000mm。
【用途】
・スベリ止め、防音、防振マット、パッキン材、敷きゴム、現場の養生他。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRゴム(天然)ロール巻黒のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
デスク周り
4
満足度:4.0
デスク周りのエッジに貼り付けました。 あたると痛い箇所のエッジに貼り付けました。 任意のサイズにカットできるので汎用性が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRゴム(天然)ロール巻黒
EPDM スポンジロール巻
アイテック再生ゴム
スライスマット(ゴム)
アイテック両面スジ入りゴム
SRスポンジ
メーカー
通常価格307-10,590 -160 -3,2164,092736
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目〜4日目4日目4日目
分類ゴムスポンジゴムゴムゴムスポンジ
材質天然ゴム(NR)エチレン(EPDM)再生ゴム---
グレー
1P入数(ヶ)111111

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング