17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

突っ張りスタンド KTSD

通常単価(税別)
4,0745,552
税込単価
4,4816,107
通常出荷日:1日目

伸縮自在の突っ張りスタンド。【特長】・伸縮がワンタッチででき、作業効率が良好なセーフティー・保護用品。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パイプ径 (mm)
    29
  • 垂直静止荷重 (kg)
    50
  • 材質
    本体:スチール/グリップ:スポンジ/先端パーツ:合成ゴム
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番適合サイズパイプ径垂直静止荷重カラー
KTSD-125750mm~1,250mm29φmm50kgアイボリー
KTSD-2501,450mm~2,500mm
KTSD-2901,600mm~2,900mm
KTSD-3902,100mm~3,900mm

使用例

突っ張りスタンド KTSD 使用例
荷台の荷崩れ防止に

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 適合サイズ(mm)

  • JANコード

  • 質量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合サイズ

(mm)

JANコード

質量

内容量

最小発注数量
397-6912
750~1250
4535395000718
1.4kg
1本
1個
397-6921
1450~2500
4535395000725
2.05kg
1本
1個
397-6939
1600~2900
4535395000732
2.29kg
1本
1個
397-6947
2100~3900
4535395000749
2.75kg
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,074
( 4,481 )
1日目
4,680
( 5,148 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
5,552
( 6,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸縮自在の突っ張りスタンド。
【特長】
・伸縮がワンタッチででき、作業効率が良好なセーフティー・保護用品。
・取り替え先端パーツを使ってより強固に固定。
・別入りパーツを使えば作業の幅がますます広がる。
・芯材にはスチールパイプ使用。
・天然木材と同じ外観とあたたかさで、抗菌剤配合のため、清潔さを保てる。
・両端に使用できる「突っ張りスタンド 受け金具」もご利用可能。
【用途】
・天井作業の補助、養生貼り、荷物の固定、カーゴバー、家具止め、養生用シートやテントの仮設柱に。
・荷台の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突っ張りスタンド KTSDのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
オートポールの代わり
4
満足度:4.0
軽く突っ張ってロックしてから、回して微調整するのでどのくらいの強さで突っ張るか調整しやすいのが良かったです。 ただ、回す...もっと読む
1人が参考にしています。
設備を支えるために使用しています
5
満足度:5.0
一方向からの支えしかない設備を他方向からも支えるために使用しました。先端部の角度を変える操作に戸惑いましたが、一度角度を...もっと読む
0人が参考にしています。
つっぱり棒
4
満足度:4.0
しっかりしているので結構重たいモノも支えてくれます。スライドのアジャスターは固定ロックついてますが、回転のアジャスターネ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はありますか。
A
垂直静止荷重約50㎏です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突っ張りスタンド KTSD
突っ張りポール(伸縮)
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~8本
Gマット(粘着マット)
メーカーエスコallsafe(アンクラジャパン)アズワンアズワントラスコ中山
通常価格4,074-5,200 -21,50019,310 -34,175 -996 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプその他転倒防止伸縮棒転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット
パイプ径(mm)29-----
垂直静止荷重(kg)50-----
材質本体:スチール/グリップ:スポンジ/先端パーツ:合成ゴム-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング