17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

キャスターストップ【4個入り】

通常単価(税別)
383596
税込単価
421656
通常出荷日:1日目

【特長】キャスターを固定します。【用途】商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ備考
KGH-5216mm×51mm丸30mm双輪キャスター用
KGH-5316mm×51mm丸30mm双輪キャスター用
KGH-6618mm×64mm丸40mm双輪キャスター用
KGH-7724mm×80mm丸50mm双輪キャスター用
KGH-7824mm×80mm丸50mm双輪キャスター用

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

トラスココード

最小発注数量
16×φ51
30mm双輪キャスター用
387-4231
1パック

4個入り

16×φ51
30mm双輪キャスター用
387-4249
1パック

4個入り

18×φ64
40mm双輪キャスター用
387-4265
1パック

4個入り

24×φ80
50mm双輪キャスター用
387-4273
1パック

4個入り

24×φ80
50mm双輪キャスター用
387-4281
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426
( 469 )
1日目
383
( 421 )
1日目
460
( 506 )
1日目
596
( 656 )
1日目
596
( 656 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キャスターを固定します。
【用途】
商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターストップのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
台車の固定
5
満足度:5.0
タイヤ付き作業台や、設備の固定に使用しています。ストッパー付きでも自在タイヤは不安定なので助かります。
1人が参考にしています。
ウレタン車 25mmの固定に使いました
5
満足度:5.0
節地の高さが低く目立ちません。 床にも優しい。箪笥にキャスターを付けて移動できるようにしました。
0人が参考にしています。
キャスター付き棚
5
満足度:5.0
キャスター付きの棚等、オフィス内の安全防止のために使用していますある程度のサイズかカバーでき、使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターストップ
フロアキーパー(キャスター用)
フロアキーパー
キャストップ
キャスター取付専用スパナ
キャスターホルダー K-44
メーカーハンマーキャスタータキゲン製造
通常価格383-447 -554 -587 -156 -138 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類受け皿受け皿受け皿受け皿工具ホルダ
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器--
1P入数(ヶ)4444--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング