ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 首振り機構

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スマートレグ用アジャスター

通常単価(税別)
436
税込単価
480
通常出荷日:3日目

【特長】・スマートレグ用アジャスターです。・首振りタイプと固定タイプがございます。

型番:

KSJ-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KSJ-35の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
ねじの呼び M
10
ねじ部 材質
スチール
本体材質
樹脂
許容荷重【範囲選択】(kN)
~1.0
許容荷重(kN)
0.294
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
~40
ねじの長さ L1(mm)
25
幅 W(mm)
35
本体高さ h(mm)
41
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
1P入数(ヶ)
1
トラスココード
820-1627

商品情報

外形図

KSJ-30

スマートレグ用アジャスター 外形図1

KSJ-35

スマートレグ用アジャスター 外形図2

製品仕様

型番サイズ許容荷重
(1個あたり)
材質
KSJ-30
(首振りタイプ)
30mm約30kgスチール・ポリプロピレン(P.P)
KSJ-35
(固定タイプ)
35mm約30kg

使用例

スマートレグ用アジャスター 使用例

商品特長詳細

スマートレグ用アジャスター 商品特長詳細

型番リスト

表示件数
型番
KSJ-35

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

首振り機構

トラスココード

最小発注数量
25
35
なし
820-1627
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートレグ用アジャスターです。
・首振りタイプと固定タイプがございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートレグ用アジャスターの型番KSJ-35のページです。 型番KSJ-35に関する仕様情報を記載しております。
スマートレグ用アジャスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スマートレグの調整
5
満足度:5.0
別売りのスマートレグの微調整に使用してます。 元々片側だけに段差がある場所での使用だったので、ばら売りで買えるのが助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートレグ用アジャスター
アジャスター TN-S型
アジャスター A800型
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
締結機能付アジャスター IT6568型
小口埋込型アジャスター IT6520型
メーカースガツネ工業スガツネ工業ダイワアドテック(旧大和螺子)スガツネ工業スガツネ工業
通常価格436418 -614 -1,723 -1,127445 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじの呼び M1010----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質樹脂スチール樹脂SS圧延鋼板その他その他
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.01.1~6.0~1.06.1~10.01.1~6.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング