17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PU双輪キャスター

通常単価(税別)
397430
税込単価
437473
通常出荷日:3日目

【特長】ナイロン製双輪キャスター。【用途】商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

PU双輪キャスター 仕様01

KWU-43

PU双輪キャスター 仕様02

KWU-42S

PU双輪キャスター 仕様03

KWU-53

PU双輪キャスター 仕様04

KWU-52S

PU双輪キャスター 仕様05

KWU-63

PU双輪キャスター 仕様06

KWU-62S

規格表

PU双輪キャスター 規格表01

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50.1~70
55
~35.00
~50
40
回転ストッパ付
29.4
46
820-1741
8個
50.1~70
55
~35.00
~50
40
なし
29.4
45
820-1742
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
3日目
397
( 437 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ナイロン製双輪キャスター。
【用途】
商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PU双輪キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PU双輪キャスター
双輪自在キャスターストッパーなし K-455
双輪固定キャスターストッパーなし K-455R
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
発泡ゴムタイヤ付キャスター
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ヨドノタキゲン製造
通常価格397-1,462 -1,009 -15,95019,55412,609 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目10日目2日目在庫品1日目
キャスタタイプ双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレート式自在
車輪材質ナイロンナイロンナイロンMCナイロンゴム合成ゴム
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)26525263(78)12590
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)26525263(78)12590
取付穴種類丸穴丸穴丸穴長穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング