17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

双輪キャスター(プレートタイプ)

通常単価(税別)
242364
税込単価
266400
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】プレートタイプの双輪キャスター。【用途】商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスター(プレートタイプ) 外形図1
双輪キャスター(プレートタイプ) 外形図2

ストップ付

製品仕様

  • 材質:ナイロン-6

規格表

プレートタイプ

単位:mm
型番DHWA1A2BYP許容荷重(1個)
KWP-3030φ約44約32約37約4328.5194.2φ約20kg
KWP-4040φ約57約40約49約583826約30kg
KWP-5050φ約66約44約61約663826約40kg

サイズに若干の差異が生じる場合がございます。

プレートタイプ(ストップ付)

単位:mm
型番DHWA1A2BYP許容荷重(1個)
KWP-31S30φ約44約33約48約5328.5194.2φ約20kg
KWP-41S40φ約57約40約57約663826約30kg
KWP-51S50φ約66約45約76約843826約40kg

サイズに若干の差異が生じる場合がございます。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

トラスココード

最小発注数量
~50
44
~35.00
30
なし
19
19
19.6
32
28.5
28.5
820-1725
24個
~50
44
~35.00
30
回転ストッパ付
19
19
19.6
33
28.5
28.5
820-1726
1個
50.1~70
57
~35.00
40
なし
26
26
29.4
40
38
38
820-1727
12個
50.1~70
57
~35.00
40
回転ストッパ付
26
26
29.4
40
38
38
820-1728
12個
50.1~70
66
35.01~80.00
50
なし
26
26
39.2
44
38
38
820-1729
8個
50.1~70
66
35.01~80.00
50
回転ストッパ付
26
26
39.2
45
38
38
820-1730
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
5日目
276
( 304 )
1日目
314
( 345 )
1日目
334
( 367 )
1日目
320
( 352 )
3日目
364
( 400 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プレートタイプの双輪キャスター。
【用途】
商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター(プレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスター(プレートタイプ)
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー
キャスター プレートタイプ JP型
キャスター MFD型 プレートタイプ
メーカーパーツ精工パーツ精工パーツ精工スガツネ工業スガツネ工業
通常価格242-1,251 -1,899 -1,689 -743 -6,177 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
キャスタタイプ双輪プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
車輪径【範囲選択】(mm)~50-----
車輪材質ナイロンナイロンエラストマーエラストマーポリアミドポリウレタン
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴(3つ穴)丸穴
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器物流、台車物流、台車物流、台車商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング