17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 スポンジアングル

通常単価(税別)
1,6631,773特別価格
税込単価
1,8291,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

柱やコーナー部分の安全保護材。【特長】・クッション性に優れた衝撃吸収材。・粘着付きで取り付けが簡単。・...

詳細を確認
  • 種類
    コーナー・エッジプロテクター
  • 断面形状
    L形
  • 材質
    ゴム
  • 用途
    安全・防犯
  • 形状(詳細)
    アングル型
  • 材質(詳細)
    発泡ラバー(NBR)
  • サイズ(短手) (mm)
    54
  • サイズ(長さ) (m)
    0.9
  • サイズ(高さ) (mm)
    54
  • 仕様
    粘着タイプ
  • 1P入数 (ヶ)
    1

ご注意

  • 【メーカーカタログには5個入りとなっておりますが、1個単位の出荷となります。】
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スポンジアングルのサイズ

スポンジアングル:関連画像

幅17〜54mm、長さ450〜900mmまで、各種サイズあり。

スポンジアングルの型・カラーバリエーション

スポンジアングル:関連画像

アングル型スポンジ(粘着付き) 色:黒

スポンジアングル:関連画像

アングル型スポンジ(粘着付き) 色:黄

スポンジアングル:関連画像

色:緑

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
グレー
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773
( 1,950 )
4日目
1,663
( 1,829 )
4日目
1,773
( 1,950 )
4日目

詳細情報

基本情報

柱やコーナー部分の安全保護材。
【特長】
・クッション性に優れた衝撃吸収材。
・粘着付きで取り付けが簡単。
・コーナーや角部の保護に使用可能。(粘着タイプ)
【用途】
・工場・倉庫や工事現場での危険防止に。
・駐車場や建物の柱まわりやコーナーのクッション材に。

ご注意

  • 【メーカーカタログには5個入りとなっておりますが、1個単位の出荷となります。】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 スポンジアングルのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
安全対策の為、設備に設置
4
満足度:4.0
設備の安全対策用にコーナーに設置する為に購入した。 加工もし易いので便利。
0人が参考にしています。
カーポート柱のカバー
4
満足度:4.0
カーポートの柱にボルトが出ている部分があり、過去に2回ほど車をこすりました。 修理代も高いので、接触しても傷にならないよ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方法を教えてください。
A
粘着材付きですので、簡単に取り付けが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 スポンジアングル
コーナースポンジ
シリコンチューブ溝ドラム巻
シート
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
溝ゴムドラム巻 KGV
メーカー
通常価格1,663-1,60022,536 -2688,624 -13,657 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターテープコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状L形L形U形-U形U形
材質ゴムゴム樹脂樹脂樹脂ゴム
用途安全・防犯安全・防犯安全保護安全・防犯安全保護安全保護
形状(詳細)アングル型--正方形--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング